Hydraulikzylinder MMB Serie | Deutschland, Österreich & Schweiz

Hydraulikzylinder MMB Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Hydraulikzylinder MMB Serie

MMB-Hydraulikzylinder sind Hochleistungs-Rundzylinder, die für den Einsatz in Stahlwerken und ähnlichen anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt sind. Sie sind dauerfest bei vollem Nenndruck von 160 bar und entsprechen ISO 6020/1.

Technische Daten

  • Maximaler Betriebsdruck: 160 bar
  • Minimaler Bohrungsdurchmesser: 40 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 320 mm
  • Minimaler Kolbenstangendurchmesser: 22 mm
  • Maximaler Kolbenstangendurchmesser: 220 mm
  • Maximale Hublänge: 5000 mm
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 150 °C
  • Montageart: 8
  • Zylinderwirkung: einfach/doppelt wirkend, Double Acting
  • Anschlusstyp: BSPP, metrisches Gewinde oder Flansch, Metric, Flanged
  • Kolbentyp: Standard, Dachmanschetten, Lasthaltefunktion, Chevron, Load Holding
  • Typ Kolbenstangenende: Aussen oder Innen, Female
  • Gewindetyp Kolbenstangenende: metrisch
  • Anzahl Stangengrößen pro Bohrungsgröße: 2
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die hydraulischen Rundzylinder der Serie MMB sind hochwertige, extrem belastbare Zylinderprodukte für industrielle Fertigung, die einen ermüdungsfreien Betrieb über den kompletten Druckbereich bis 160 bar abdecken. Konstruiert für Anwendungen in der Stahlindustrie bzw. für anspruchsvolle Einsatzfälle,  sind beispielsweise Wartungsmerkmale der MMB Zylinder die austauschbare Stangendichtbüchsen und Zylinderrohre mit Gewinde, um kostengünstig und unkompliziert Zylinderköpfe und -böden bei Wartungsarbeiten leicht austauschen zu können. Sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand aus. Dies gewährleistet Jahr für Jahr hohe Produktivität bei niedrigen Gesamtbetriebskosten. Parker's MMB Serie erfüllt die Anforderungen der ISO 6020/1 und CETOP RP58H.

Eine große Auswahl an Konfigurationsmöglichkeiten gewährleistet, dass nach Kundenvorgaben ausgelegte MMB-Zylinder die hohen Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllen. Mögliche Optionen sind hier unter anderem Wegmesssysteme und Positionsschalter, integrierte Dämpfung, übergroße Anschlüsse, Hubbegrenzungsrohre, Leckölanschlüsse und Schutzvorrichtungen für die Stange. Für maßgeschneiderte Sonderlösungen entwickeln unsere erfahrenen Ingenieure gemeinsam mit Ihnen kundenspezifische Produkte für Ihre Anwendungen.

• Betriebsdrücke bis zu 160 bar
• Bohrungsdurchmesser  – 40 mm bis 320 mm
• Kolbenstangendurchmesser – 22 mm bis 220 mm
• Hübe – erhältlich in nahezu allen praktikablen Hublängen
• 8 Standardbefestigungen
• 2 Kolbenstangengrößen pro Bohrung
• Aussen- und Innengewinde an der Kolbenstange
• Fluide und Dichtungen – fünf Dichtungstypen eignen sich für Anwendungen mit einer großen Bandbreite an Fluiden
•  Temperaturbereiche –  -20 °C bis +150 °C, je nach Medium und Dichtungstyp
• Dämpfung – optional an jeweils einer oder an beiden Endlagen möglich
• Großes Sortiment an Befestigungs- und Stangenendenzubehör
• Große Auswahl an Sonderoptionen

Anwendungen
• Stahlindustrie
• Papiermühlen
• Spritzgussmaschinen
• Prozesssteuerung
• Schleusen
• Erneuerbare Energie

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687940