MPS-33 Drucksensoren verfügen über zwei unabhängige PNP-Open-Collector-Transistorausgänge mit zusätzlichem 1–5-VDC-Analogausgang. Jeder Sensor zeigt den Druckmesswert auf einem 1-farbigen roten LED-Display an und verfügt über einen zwei Meter langen Leitungsdraht für den elektrischen Anschluss. Halbleiterausgänge sind als PNP- oder NPN-Ausführung erhältlich. Die Sensoren können zur Überwachung von Vakuumdrücken bis 10 bar ü (145 psi g) verwendet werden.
In modernen Produktionsumgebungen gibt es zahlreiche Anwendungen für Drucksensoren. Die Ausgänge können als normal offen oder normal geschlossen sowie für den Hysterese- oder Fensterkomparator-Modus programmiert werden. Im Hysterese-Modus stellt der Benutzer den Schaltpunkt und den Rückstellpunkt ein. Im Fensterkomparator-Modus stellt der Benutzer das obere und untere Druckband für den Betrieb ein. Neben elektrischen Ausgängen bieten diese Sensoren zusätzliche Programmierungsoptionen, die für weitere Funktionalitäten in die Systemlogik integriert werden können. Wählen Sie den besten Drucksensor für die Anwendung basierend auf dem Druckbereich, Ausgangstyp und zusätzlichen Programmierungsoptionen.
• Druckbereich: 0 bis 30 inHg, -14,5 bis 72 PSI, 0 bis 145 PSI
• Maßeinheiten für die Anzeige: PSIG | bar | inHg | mmHg | kPa | kfg | cm³ | mmH2O
• Ausgangstyp: (2) PNP mit (1) 1–5 VDC | (2) NPN mit (1) 1–5 VDC
• Elektrischer Anschluss
: 2 Meter langer 5-adriger Leitungsdraht
• Medien: Luft und nicht korrosive Gase | Nicht brennbare Gase
• Membranmaterial: Silikon
• Anschlussgröße: 1/8'' Innengewinde
• Anschlusstyp: NPSF | BSPP
• Betriebstemperatur (F): 32° bis 122°
• Betriebstemperatur (C): 0° bis 50°
• Stromversorgung: 12 bis 24 VDC, +/- 10 % oder weniger Welligkeit (Vp-p) 10 % oder weniger
• Anzeige: 1-farbiges rotes LED-Display, 3 + 1/2 Stellen, 7 Segmente
• Ansprechzeit: < oder = 2,5 ms (flatterfest: 24 ms, 192 ms, 786 ms wählbar)
• Wiederholbarkeit: +/- 2 % des Skalenendwerts
• Zertifikate/Zulassungen: IP65 mit Absauganschluss, CE-Kennzeichnung, EMV EN 61000-6-2: 2001, RoHS
• Leistungsaufnahme: <55 mA
• Gehäusematerial: ABS (grau) | Druckanschluss: Zinkguss | Membran: Silikon
• Einzigartige Programmierungsoptionen
- Ausgangsmodus „Normal geöffnet“ (NO) oder „Normal geschlossen“ (NC)
- Maßeinheiten
- Hysterese- oder Fensterkomparator-Modus
- Ausgangsreaktionszeit
- Sperrbare Programmierung
- Minimalwert-Anzeige
- Maximalwert-Anzeige
- Nullrückstellung
- Fehlerausgangsmodus
• Zubehör: Schalttafel-Montagerahmen | Oberflächen-Montagerahmen