OSPE25-B kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und Gleitführung | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
OSPE25-B kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und Gleitführung OSPE25-B kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und Gleitführung OSPE25-B kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und Gleitführung OSPE25-B kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und Gleitführung OSPE25-B kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und Gleitführung

OSPE25-B kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und Gleitführung

Mit verschiedenen Führungen, Schlitten und Befestigungen, Schutzklasse IP54 und vielen weiteren kundenspezifischen Funktionen ist der OSPE-B 25 unser vielseitigster und kostengünstigster Punkt-zu-Punkt Positionierer. Für Nutzlasten bis 160N geeignet

Technische Daten

  • Produkttyp: Linear Actuator
  • Technologie: Electromechanical
  • Produktserie: OSP-E
  • Profilbreite: 41 mm
  • Antriebsachsentyp: Riemen
  • Lagertyp: Gleitbuchse, PROLINE Roller Guide, POWERSLIDE Roller Guide
  • Maximale Hublänge: 3000 mm, 118 inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 2 m/sec, 79 inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Maximale Kraft: FX: 50 N, FX: 11 lb
  • Lastaufnahmekapazität: FZ: 0 - 160 N, FZ: 986 N (PROLINE), FZ: 1190 N (POWERSLIDE)
  • Wiederholbarkeit: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Option mitlaufende Achse: Nein
  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: Stahlbandabdeckung
  • Korrosionsschutz enthalten: Nein
  • Erfüllte Spezifikationen: Reinraumzertifiziert (kundenspezifische Option)
  • Gebertyp: Nein
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Mit  drei Baugrößen, verschiedenen Führungen, Mitnehmer und Befestigungsoptionen, seinem äußeren Abdeckband für eine  Schutzklasse gemäß IP54 sowie  vielen weiteren kundenspezifischen Funktionen ist der OSP-E..B Zahnriemenantrieb unser vielseitigster und kostengünstigster Punkt-zu-Punkt Positionierer.

Die bewährte Konstruktion des OSP-E..B Antrieb mit seiner breiten Produktpalette für eine Punkt-zu-Punkt Positionierung machen ihn zum Branchenführer. Dank kompakter Baugröße, gepaart mit hoher Flexibilität und maximaler Konfigurierbarkeit  ist  der OSP-E..B Zahnriemenantrieb problemlos in jedes Maschinenlayout integrierbar.

Der Mitnehmer wird durch eine interne  Gleitführung geführt und sorgt für eine hohe Laufruhe und ein sehr gutes Laufverhalten in einem kosteneffizienten Paket zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.  Optional erweiterbar  ist der OSP-E..B Zahnriemenantrieb mit zwei verschiedenen Führungssystemen. Diese Führungsoptionen maximieren seine Leistung und Präzision, deren  Einbaulage beliebig ist (oben, unten oder seitlich am Antrieb). Ein späterer nachträglicher Anbau an bereits vorhandene Antriebe ist möglich.

Funktionsmerkale des elektromechanischen Linearantriebs OSP-E25B mit Zahnriemen und interner Gleitführung:
• Baubreite : 41mm
• Lastaufnahmekapazität bis 160 N (bis 1549 N mit optionalen Führungssystem)
• Antriebskraft bis 50 N
• Standardhublänge bis 3000 mm
• Verfahrgeschwindigkeit bis 2 m/s
• Wiederholgenauigkeit + / - 0,05mm
• Integriertes Antriebs- und Führungssystem
• PowerSlide und PROLINE Führungs-Optionen
• Tandem Mitnehmer oder 2. Mitnehmer als bi-part für gegenläufige Bewegung optional
• Vorkonfigurierte Motor- und Getriebeanbausätze sowie Motor- und Steuerungspakete optional
• Breite Palette von Zubehörteilen und Befestigungen
• Schutzart gemäß IP54
• Umgebungstemperaturbereich -30 °C bis +80 °C

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859