OSPE32-BHD kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und quadratischer Führungsschiene | Deutschland, Österreich & Schweiz

OSPE32-BHD kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und quadratischer Führungsschiene | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

OSPE32-BHD kolbenstangenloser Linearantrieb mit Zahnriemenantrieb und quadratischer Führungsschiene

Dank integrierter quadratischer Führungsschiene für höchste dynamische Positionierung in einem extrem niederen Profil mit IP54 Schutzklasse, ist der OSPE32-BHD sehr flexibel und bietet hohe Konfigurierbarkeit. Für Nutzlasten bis 5000N geeignet

Technische Daten

  • Technologie: Electromechanical
  • Produkttyp: Rodless
  • Produktserie: OSP-E
  • Profilbreite: 116 mm
  • Antriebsachsentyp: Riemen
  • Lagertyp: Vierkantschiene
  • Maximale Hublänge: 5600 mm, 220 inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 5 (10 optional mit Rollenführung) m/sec, 197 (394 optional mit Rollenführung) inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • Maximale Kraft: FX: 1870 N, FX: 420 lb
  • Lastaufnahmekapazität: FZ: 500 - 10000 N, 10000 (1348 optional mit Rollenführung) N
  • Wiederholbarkeit: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Option mitlaufende Achse: Nein
  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: Stahlbandabdeckung
  • Korrosionsschutz enthalten: Nein
  • Erfüllte Spezifikationen: Reinraumzertifiziert (kundenspezifische Option)
  • Gebertyp: Nein
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der BHD Antrieb ist der am meisten eingesetzte  Linear-Aktuator der OSPE Familie. Er ist ein leistungsfähiger, zahnriemengetriebener  Aktuator mit einer extrem flachen Bauhöhe. Die integrierte Kugelumlaufführung führt den Mitnehmer  und den Antriebsstrang. Das äußere Abdeckband schützt alle innenliegenden Antriebselemente und Komponenten  vor allen äußeren Umgebungseinflüssen in der Anwendung gemäß der Schutzart IP54.                                        

Der OSPE…BHD wurde sowohl für Punkt-zu-Punkt Positionierung als auch für dynamische Positionierungsaufgaben entwickelt. Dank seiner hohen Flexibilität und maximierten Konfigurierbarkeit kann er problemlos in jedes Maschinenlayout integriert werden. Mit der Kombination aus hoher Verfahrgeschwindigkeit, hoher Lastaufnahme und hoher Antriebskraft , verbunden mit der hohen Flexibilität der OSPE-Familie und der extrem flachen Bauweise des OSPE…BHD ist dieser zahnriemengetriebene Antrieb, der in vier Baugrößen verfügbar ist,  für jede Anwendung geeignet.

Funktionsmerkmale des elektromechanischen Linearantrieb OSPE32-BHD mit Zahnriemenantrieb und integrierter Kugelumlaufführung:
• Baubreite : 116 mm
• Lastaufnahmekapazität bis 10000 N
• Antriebskraft bis 1870 N
• Standardhublänge bis 5600 mm
• Verfahrgeschwindigkeit bis 10 m/s
• Wiederholgenauigkeit + / - 0,05mm
• Integriertes Antriebs- und Führungssystem - Kugelumlauf- oder Rollenführung (für Hochgeschwindigkeitsanwendungen)
• Tandem Mitnehmer oder 2. Mitnehmer als bi-part für gegenläufige Bewegung optional
• Vorkonfigurierte Motor- und Getriebeanbausätze sowie Motor- und Steuerungspakete optional
• Breite Palette von Zubehörteilen und Befestigungen
• Schutzart gemäß IP54
• Umgebungstemperaturbereich -30 °C bis +80 °C
• Multi-Achs-Konfigurationen lieferbar

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859