OSPE32-SBR Linearantrieb mit Spindelantrieb und Kolbenstange | Deutschland, Österreich & Schweiz

OSPE32-SBR Linearantrieb mit Spindelantrieb und Kolbenstange | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

OSPE32-SBR Linearantrieb mit Spindelantrieb und Kolbenstange

OSPE32-SBR Linearantrieb mit Spindelantrieb und Kolbenstange OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Produkttyp: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Technologie: Electromechanical
  • Produktserie: OSP-E
  • Maß Kolbenstangenende: ISO32
  • Profilbreite: 52 mm
  • Antriebsachsentyp: Spindel
  • Maximale Hublänge: 500 mm, 19.68 inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 0.5 m/sec, 19.68 inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 5 m/sec2, 196 inch/sec2
  • Maximale Kraft: 900 N, 202 lb
  • Wiederholbarkeit: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Schutzklasse (IP): IP54
  • Korrosionsschutz enthalten: Nein
  • Betriebstemperatur: -20° to +80 °C, -4° ... +176° °F
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der OSP-E32SBR - für Dauerbetrieb ausgelegter elektrischer Kugelgewindespindelantrieb mit integrierter Gleitführung vom Typ "Kolbenstangenzylinder" - bietet in Verbindung mit einem Servoantrieb genaue Positionsregelung.

OSPE32-SBR Elektrozylinder - Leistungsdaten :
• Linearachsengröße : 32 (Kolbenstangengewinde nach ISO 6431)
• Vorschubkraft: bis 900 N
• Hublängen : bis 500mm
• Geschwindigkeiten bis zu 0,5 m/s
• Beschleunigung: bis 5 m/s²
• Spindelsteigungen : 5 und 10 mm
• Typische Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm
• Schutzklasse IP54
• Option Passfedernut
• Vielfältiges Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten
• Schwalbenschwanznut zur Motage des Zylinders und zur Befestigung des optionalen Zubehörs
• Spezialausführungen auf Anfrage

OSPE32-SBR Elektrozylinder - Vorteile :
• Hohe Kräfte
• Ausgezeichnete Laufeigenschaften
• Positionsgenaue Verfahrbewegung
• Hohe Wiederholgenauigkeit

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859