Moduflex Mini-Vakuumerzeuger bieten eine kompakte, leichte Lösung für den Einsatz in einer Vielzahl von Automatisierungs- und Produktförderanwendungen – von Pick & Place-Systemen in der Elektronik- und Halbleiterindustrie bis hin zur Handhabung von Papier, Folien und Kartons in der Druck- und Verpackungsbranche. Moduflex Vakuumerzeuger verfügen über eine Reihe von innovativen Merkmalen einschließlich einer serienmäßigen Abblasfunktion und können entweder dezentral zum Regelventil, direkt auf einer Ventilinsel oder in der Leitung nahe an den Sauggreifern platziert werden, um den Platzbedarf zu minimieren. Der Moduflex Vakuumerzeuger verwendet bewährte Venturi-Technologie, bei der die kinetische Energie eines Druckluftstrahls genutzt wird, um eine Vakuum- oder Ansaugkraft zu erzeugen und ein bis zu 90%iges Vakuum herzustellen. Moduflex Vakuumerzeuger können über ein einzelnes oder doppeltes elektrisches oder pneumatisches 3/2-Wege-Ventil geregelt werden und sind auch mit einem optionalen Vakuumsensor zum Anschluss an Maschinenüberwachungssysteme lieferbar. Weitere Optionen umfassen gerade Einsteck-, Winkel- und Doppelsteckverbinder sowie einen Abluftschalldämpfer. Zur Erzeugung von Vakuumdruck werden zusätzliche pneumatische Ventile benötigt.
• Betätigung: Einstufige Venturi-Düse
• Montageart: In Leitung oder Direktmontage (auf Ventilinsel)
• Vakuumdurchfluss: Bis zu 25 l/min (bei 0 % Vakuum und 6,5 bar)
• Druckbereich (bar): 1 bis 8
• Temperaturbereich (C): -15° bis +60°
• Temperaturbereich (F): +5° bis +140°
• Gehäusematerial: Polyamid 6,6-verstärkte Glasfaser