P3L Lite Filterregler - P3LE Baureihe | Deutschland, Österreich & Schweiz

P3L Lite Filterregler - P3LE Baureihe | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

P3L Lite Filterregler - P3LE Baureihe

P3L Lite Filterregler - P3LE Baureihe OBSOLETE

Der P3LE ist ein leichter 40mm Mini-Filter/Regler, 1/4" BSPP/NPT Anschluss, 5/40µ Element, Polybehälter mit manueller-/halbautomatischer Entleerung. Max Druck P1 10 bar, P2 0 bis 2, 4 & 8 bar. Temp von 0 bis 50 °C.

Technische Daten

  • Produkttyp: P3L Lite Filter/Regler
  • Filterelementtyp: 5m micron, Polyäthylen
  • Anschlussgröße: 1/4" inch
  • Manometeranschlussgröße: 1/8" inch
  • Druckreglertyp: mit Sekundärentlüftung/ ohne Sekundärentlüftung, Non-Relieving
  • Ablaufoption: Manuell / halbautomatisch, Semi-Auto
  • Anschlusstyp: BSPP | NPT, NPT
  • Nenneingangsdruck: 150 (Polycarbonat) psig, 10 (Polycarbonat) bar
  • Betriebstemperatur: 0° bis 50° (Polycarbonat) °C, 32° bis 122° (Polycarbonat) °F
  • Druckregelungsbereich: 0 bis 30 | 0 bis 60 | 0 bis 125 psig, 0 to 60 psig, 0 to 125 psig, 0 bis 2 | 0 bis 4 | 0 bis 8 bar, 0 to 4 bar, 0 to 8 bar
  • Montageart: Mutter für Schalttafeleinbau aus Kunststoff
  • Durchfluss: 27,3 (1/4") SCFM, 12,9 (1/4") dm3/sec
  • Gehäusematerial: High Tech Polymer
  • Knopfmaterial: Polyamid
  • Schalentyp: Polycarbonat
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Gewicht: 26 lb, 0.12 kg
  • Erfüllte Spezifikationen: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der P3LE Leichtbau-Filter/Regler von Parker bietet präzise Druckregulierung und effiziente Entfeuchtung in einem kompakten Gehäuse. Der P3LE ist ein kombinierter Filter/Regler, er ist platzsparend und kompakt und besteht aus einem Teil. Durch seinen kompensierten Ventilkolben und ein 5 Mikron Filterelement reagiert er schnell und bietet präzise Druckregulierung und hohe Partikelabtrennung. Dieses Produkt eignet sich für Anwendungen mit geringem Platzbdedarf und Durchfluss. Das P3LE kann mittels Kupplungssatz an zwei weitere P3L Produkte angebaut werden. Dank der verschiedenen Optionen wie Manometer, mit und ohne Sekundärentlüftung, sowie unterschiedliche Druckbereiche und Optionen zur Vermeidung von unbefugtem Verstellen, lässt sich diese Baureihe leicht in Ihre Anwendung integrieren.

  • P3LE Lite Filter/Regler
  • Element: 5 Mikron / 40 Mikron
  • Anschlussgröße: 1/4"
  • Anschlussgröße Manometer: 1/8"
  • mit Sekundärentlüftung/ ohne Sekundärentlüftung
  • Entleerungstyp: Manuell / halbautomatisch
  • Gewindetyp: BSPP / NPT
  • Maximaler Eingangsdruck (psi): 150 (Kunststoffbehälter)
  • Maximaler Eingangsdruck (bar): 10 (Kunststoffbehälter)
  • Betriebstemperatur (F): 32° bis 122° (Kunststoffbehälter)
  • Betriebstemperatur (C): 0° bis 50° (Kunststoffbehälter)
  •Voreingestellte Druckoption: Nein
  • Druckbereich (psig): 0 bis 30 / 0 bis 60|0 bis 125
  • Druckbereich (bar): 0 bis 2 / 0 bis 4 / 0 bis 8
  • Montage: Mutter für Schalttafeleinbau aus Kunststoff
  • Durchflusskapazität (SCFM): 27,3
  • Durchflusskapazität (dm³/s): 12,9
  • Material Gehäuse und Einstellknopf: High Tech Polymer / Polyamid
  • Behältermaterial: Polycarbonat
  • Filterelement: Polyäthylen
  • Dichtungen: NBR
  • Gewicht: 0,26lbs oder 0,12kg

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859