Der P3XE Leichtbau-Filter/Regler von Parker bietet präzise Druckregulierung und effiziente Entfeuchtung in einem kompakten Gehäuse. Der P3XE ist ein kombinierter Filter/Regler, er ist platzsparend und kompakt und besteht aus einem Teil. Durch seinen kompensierten Ventilkolben und ein 5 Mikron Filterelement reagiert er schnell und bietet präzise Druckregulierung und hohe Partikelabtrennung. Dieses Produkt eignet sich besonders für Anwendungen, wo Gewicht und hoher Durchfluss eine Rolle spielen.
Das P3XE kann mittels Kupplungssatz an weitere P3X Produkte angebaut werden. Dank der verschiedenen Optionen wie Manometer, mit und ohne Sekundärentlüftung, sowie unterschiedliche Druckbereiche und Optionen zur Vermeidung von unbefugtem Verstellen, lässt sich diese Baureihe leicht in Ihre Anwendung integrieren.
• P3XE Lite Filter/Regler
• Element: 5 Mikron / 40 Mikron
• Anschlussgröße: nur 1/2", 3/4", 1/2" NPT
• Anschlussgröße Manometer: 1/4"
• mit Sekundärentlüftung/ ohne Sekundärentlüftung
• Entleerungstyp: Kombiniert manuell/halbautomatisch, Ablassautomat
• Gewindetyp: BSPP / NPT (1/2")
• Maximaler Eingangsdruck (bar): 16 (High-Tech Polymer)
• Maximaler Eingangsdruck (psi): 232 (High Tech Polymer)
• Betriebstemperatur (°C): -40° bis 60° (kombinierte Entleerung) | -10° to 60° (automatische Entleerung)
• Betriebstemperatur (°C): -40° bis 140° (kombinierte Entleerung) | 14° to 140° (automatische Entleerung)
•Voreingestellte Druckoption: Nein
• Druckbereich (psig): 0 bis 60 / 0 bis 125/ 0 bis 232
• Druckbereich (bar): 0 bis 4 / 0 bis 8 / 0 bis 16
• Montage: Mutter für Schalttafeleinbau aus Aluminium (Zubehör)
• Durchflusskapazität (SCFM): 235 (1/2") / 239 (3/4")
• Durchflusskapazität (dm³/s): 111 (1/2") / 113 (3/4")
• Material Gehäuse und Einstellknopf: High Tech Polymer / Polyamid
• Behältermaterial: PP / High Tech Polymer
• Filterelement: Polyäthylen gesintert
• Dichtungen: NBR
• Gewicht: 1,21 lbs oder 0,55 kg