Der P3YE Filter/Regler von Parker bietet präzise Druckregulierung und effiziente Entfeuchtung in einem kompakten Gehäuse. Der P3YE ist ein kombinierter Filter/Regler, er ist platzsparend und kompakt und besteht aus einem Teil. Der P3YE bietet auch bei anspruchsvollsten Anwendungen mit hohem Durchfluss eine schnelle und präzise Druckregelung. Die Rollmembran wurde für lange, störungsfreie Funktion entwickelt. Im Angebot ist eine Variante mit extra großem 1 Mikron Filterelement, speziell für Anwendungen mit hohem Rostanteil in den Leitungen bei minimalem Druckabfall.
• Filter/Regler
• Element: 5 Mikron / 40 Mikron
• Anschlussgröße: 3/4", 1"
• Anschlussgröße Manometer: 1/4"
• mit Sekundärentlüftung/ ohne Sekundärentlüftung/rückentlüftend mit Sekundärentlüftung
• Entleerungstyp: Ablassautomat, kombinierte manuelle/halbautomatische Entleerung
• Gewindetyp: BSPP / NPT
• Maximaler Eingangsdruck (bar): 17,5
• Maximaler Eingangsdruck (psig): 253
• Betriebstemperatur (C): -10 ° to 60 ° (Ablassautomat) / -40 ° to 60 ° (kombinierte Entleerung)
• Betriebstemperatur (F): 14° bis 140° (Ablassautomat) | -40° to 140° (kombinierte Entleerung)
•Voreingestellte Druckoption: Keine
• Druckbereich (psig): 0 bis 174 / 0 bis 232
• Druckbereich (bar): 0 bis 12 / 0 bis 16
• Montage: Mutter für Schalttafeleinbau aus Aluminium (Zubehör)
• Durchflusskapazität (SCFM): 402 (3/4") / 502 (1")
• Durchflusskapazität (dm³/s): 190 (3/4") / 237 (1")
• Material Gehäuse und Einstellknopf: Glasverstärktes Polyamid
• Behältermaterial: Aluminium & PP-Einsatz
• Filterelement: Polypropylen gesintert
• Dichtungen: NBR