PACIO - Dezentrales E/A System für Parker Automation Controller (PAC) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Produkttyp

Funktion

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
PACIO - Dezentrales E/A System für Parker Automation Controller (PAC)

PACIO - Dezentrales E/A System für Parker Automation Controller (PAC)

Mit dem modularen IO System PACIO werden lokale & dezentrale EAs einem PAC Controller hinzugefügt. Dank dieser Module mit abziehbaren Klemmblöcken können digitale und analoge EAs, Temperatursensoren & Zähler innerhalb von Sekunden ergänzt werden.

Technische Daten

  • Produkttyp: E/A-Erweiterung
  • Sprache: Mit PAC programmiert
  • Anzahl der Achsen: n/a
  • Regelungsarten: Digitale Ein- / Ausgänge | Analoge Eingänge | Analoge Ausgänge | Temperaturmodule | Hochgeschwindigkeitszähler / Encoder Modul, Analog Inputs, Analog Outputs, Temperature Module, High-Speed Counter/Encoder Module
  • Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT, E-bus | Profibus, Profibus
  • Kompatibler Geber: n/a
  • Inputs/Outputs: Flexibel (abhängig von der Netzwerkgeschwindigkeit)
  • CPU: n/a
  • Eingangsspannung: 24 VDC VDC
  • Betriebstemperatur: 0-55 °C, 32-131 °F
  • Erfüllte Spezifikationen: CE (EMV) | UL gelistet | RoHS, UL Listed, RoHS
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

PACIO ist ein modulares EA System, das sich nahtlos in den Parker Automation Controller (PAC) integrieren lässt, um dem Kunden eine Lösung zu bieten, die für jeden Anwendungszweck geeignet ist. PACIO nutzt die Leistung des EtherCAT E-Bus. PACIO Module verfügen über abziehbare Klemmblöcke, so können komplette IO Stacks innerhalb von Sekunden aufgebaut werden. PACIO Module ermöglichen die Kombinationen digitaler und anlaoger EAs, RTD Temperatursensoren und Zähler/Encoder Optionen.

PACIO Dezentrales E/A System - Funktionsmerkmale:
• Verbindungen zwischen PACIO über EtherCAT, E-bus Netzwerk
• Kurzschlussschutz
• Einfache Erweiterbarkeit durch Austausch von Modulen
• besonders kompakte Ausführung
• optimale Anpassung an die Anwendung durch hohe Flexibilität
• Fehler- und Statusanzeige (LED)

PACIO Technische Merkmale - Übersicht:
• Digitale Ein- / Ausgänge :
       24 VDC galvanische Trennung, PNP und NPN Optionen
       Bis zu 32 E/As pro Modul
       Bis zu 1 A pro Kanal
• Analoge Eingänge:
       Bis zu 8 single-ended oder 4 differentielle Eingänge pro Modul
       0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 12 Bit
       0-10 V, ±10 V, 13-bit
• Analoge Ausgänge:
       Bis zu 4 single-ended oder 4 differentielle Eingänge pro Modul
       0-10V, ±10V, 0-20mA 12-bit
• Temperatur:
      4 Kanäle mit 16 Bit Pt/Ni RTD Eingängen
      Pt100 Messbereich: -75...670 C
      Ni100 Messbereich: -60...250 C
      Optionen für 70-300Ω or 70...3000Ω
• Hochgeschwindigkeitszähler/Encoder Modul :
       24 VDC PNP Eingänge
       24 VDC Ausgänge
       Max. Zählrate: 400kHz
       Analogausgang ±10 V, 12-bit
• Profibus
• Betriebstemperatur : 0...55°C
• Schutzklasse Gehäuse: IP20

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Produkttyp Funktion
PACIO-400-00 Buskoppler EtherCAT Buskoppler, 3 A
PACIO-450-02 Digitale E/A-Module DI16/DO8 (16x Eingänge/8x Ausgängen), 1 A
PACIO-450-03 Digitale E/A-Module DI16/DO16 (16 Eingänge/16 Ausgänge), 1 ms Zeitverzögerung, 0,5 A
PACIO-451-02 Digitales Eingangsmodul DI32 (32x Eingängen), 1 ms Zeitverzögerung
PACIO-451-03 Digitales Eingangsmodul DI16 (16x Eingängen), 1 ms Zeitverzögerung
PACIO-450-05 Digitale E/A-Module PACIO DI8/DO8 (8 Eingänge/8 Ausgänge), 1 ms Zeitverzögerung, 0,5 A
PACIO-452-01 Digitales Ausgangsmodul DO16 (16x Ausgänge), 0,5 A
PACIO-452-02 Digitales Ausgangsmodul DO8 (8x Ausgänge)1 A
PACIO-441-01 Analoges Eingabemodul AI4-mA (4x single-ended Eingänge), 12 Bit
PACIO-441-02 Analoges Eingabemodul AI4/8-VDC (4x single-ended Eingänge), 13 Bit
PACIO-442-02 Analoges Ausgangsmodul AO4-VDC/mA (4x analoge Ausgänge), 12 Bit
PACIO-443-01 Analoges Temperaturmodul AI4-Pt/Ni100 (4x analoge Eingänge, 70-300 Ohm), 16 Bit
PACIO-443-03 Analoges Temperaturmodul AI4-Pt/Ni1000 (4x analoge Eingänge, 70-3000 Ohm), 16 Bit
PACIO-454-01 Zählerbausteine Zähler/Enc (Encoder Zählermodul)
PACIO-455-03 Schnittstellenbaustein Profibus DP Slave Modul
PACIO-400-02 Schnittstellenbaustein Extender 2 Port (EtherCAT E/A Erweiterung)
PACIO-412-01 Zubehör Schirm 2x8 mm
PACIO-412-02 Zubehör Schirm 14 mm
PACIO-411-00 Zubehör Spannungsverteilermodul

A29633
A87859