Palettierroboter: Automatische Palettier-/Depalettiersysteme | Deutschland, Österreich & Schweiz

Palettierroboter: Automatische Palettier-/Depalettiersysteme | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Palettierroboter: Automatische Palettier-/Depalettiersysteme

Palettierroboter: Automatische Palettier-/Depalettiersysteme OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Produkttyp: Portalroboter
  • Konfiguration: XX"-YY"-Z
  • Antriebsachsentyp: Riemen
  • Maximale Hublänge: 7300 (X) * 3000 (Y) * 2000 (Z) mm
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 2,5 (X) * 2,5 (Y) * 2,5 (Z) m/sec
  • Lastaufnahmekapazität: 10 ... 50kg kg
  • Wiederholbarkeit: ±0,2 mm mm
  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: Stahlbandabdeckung (X/Y optional)
  • Kommunikationsschnittstelle: EtherCAT | Profinet, Profinet
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Portalroboter von Parker automatisieren das Orientieren, Umsetzen und Stapeln von Verpackungen auf Paletten. Das entlastet das Personal von monotonen, oft körperlich anstrengenden Tätigkeiten - besonders bei der Produktion von Konsumgütern wie z.B. Nahrungs- und Genußmittel oder Pharmaka. Durch einen sehr hohen Standardisierungsgrad ist Parker in der Lage innerhalb kürzester Zeit kostengünstige Portalroboter zu liefern.

Die Palettierroboter von Parker sind speziell auf das Umsetzen und Stapeln von Packungen, Kartons und Behältern ausgelegt. Sie verfügen über drei lineare Achsen (X-,Y- und Z-Achse) und optional eine zusätzliche Drehachse (C-Achse), sowie einen Greifer, der Lasten bis 50 kg bewegen kann. Die seit Jahrzehnten bewährten Linearmodule mit Zahnriemenantrieb stehen mit ihrer hohen Lebensdauer für Zuverlässigkeit. In der Z-Achse minimiert ein Teleskop den vertikalen Platzbedarf für die Palettierroboter. Die optionale C-Achse ermöglicht das Drehen um die vertikale Achse und damit das Umorientieren einzelner Packungen und Behälter - dies bietet viele Vorteile wie z.B., die komplette Oberfläche einer Standardpalette kann optimal mit Kartons oder Boxen unterschiedlicher Größen beladen werden. Sämtliche Antriebselemente der Palettierroboter sind für den Betrieb in reinen Umgebungen geeignet. Dies ist besonders für die Pharma-, Lebensmittel- und Genußindustrie nützlich.


Palettierroboter - Technische Daten:
• X-Achse (horizontal), Typ HLE 150, Geschwindigkeit 2,5m/s, Beschleunigung 3m/s²
• Y-Achse (horizontal), Typ HLE 120, Geschwindigkeit 2,5m/s, Beschleunigung 3m/s²
• Z-Achse (vertikal), Typ HTR 80, Geschwindigkeit 2,5m/s, Beschleunigung 3m/s²
• C-Achse (Drehachse) - Typ HDM 409, Drehwinkel 360°
• Durchschnittliche Zykluszeit 7 s


Greifer:
 • Sauggreifer für saugbare Behältnisse (z.B. Kartons)
   Lieferbar in den Größen:  
      300 x 200mm bis 10kg
      400 x 300mm bis 25kg
      600 x 400mm bis 50kg

• KLT-Greifer für C-, R- und RL-KLT-Behälter
  Lieferbar in den Größen:
      400 x 300mm bis 25kg
      600 x 400mm bis 50kg

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859