2-Wege Universal-Magnetventil von Parker, stromlos geöffnet, 1-1/4" BSP Anschluss | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

2-Wege Universal-Magnetventil von Parker, stromlos geöffnet, 1-1/4 BSP Anschluss

2-Wege Universal-Magnetventil von Parker, stromlos geöffnet, 1-1/4" BSP Anschluss

Die stromlos geöffneten 1-1/4-Wege Magnetventile mit BSP 2" Anschluss bieten Druckbereiche bis 16 bar und Durchflussfaktoren bis 16,2 m3/h. Ventilkörper und Dichtungen sind in einer breiten Materialauswahl für viele verschiedenen Medien lieferbar.

Technische Daten

  • Produktserie: General Purpose Solenoid Valves
  • Ventiltyp: 2-Way
  • Funktion: Normally Open
  • Anschlussgröße: 1-1/4 inch
  • Eingangsspannung: 220-230VAC/50Hz or 24VDC
  • Gehäusematerial: Brass
  • Dichtungsmaterial: FKM, NBR
  • Größe Öffnung 1: 28 mm
  • Durchflusskoeffizient 1: 16.2 m3/hour, 270 L/min
  • Stromverbrauch: 8 to 9 W
  • Spulentyp: DIN and Screw from 32 to 40 mm
  • Maximaler Differenzdruck: 16 bar
  • Minimaler Differenzdruck: 0.3 bar
  • Anzahl Anschlüsse: 2
  • Betätigungsart: Pilot Operated
  • Medien: General Purpose for Air, Liquids, Gases and Oil
  • Anschlusstyp: BSP
  • Größe Öffnung 2: n/a
  • Durchflusskoeffizient 2: n/a
  • Minimale Fluidtemperatur: n/a
  • Maximale Fluidtemperatur: n/a
  • Erfüllte Spulen-Spezifikationen: IP44, IP65
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die stromlos geöffneten 2-Wege Magnetventile mit BSP 1-1/4" Anschluss von Parker werden in zahlreichen Anwendungen mit und ohne Druckdifferenz eingesetzt. Diese Ventile sind besonders für Luft, Flüssigkeiten und Gase geeignet. Ihr Ventilkörper besteht vorwiegend aus Messing oder Edelstahl mit einem breitgefächerten Sortiment chemisch resistenter Dichtungen.

Nennweiten: Bis 28 mm
Durchflussfaktoren (KV): Bis 16,2 m3/h
Druckbereich (MOPD): Bis 16 bar
Medien: Luft, Gase, Wasser und Leichtöl
Max. Medientemp.: n/a
Elektrisch: von 8 Watt bis 9 Watt

Anwendungen:
• Kompressoren
• Wasserspender & Wasseraufbereitung
• Kühlanlagen
• Sterilisatoren
• Analysegeräte und Diagnoseausrüstung
• Medizinische und zahnmedizinische Bereiche
• Schweißtechnik
• Schmiergeräte
• Getränke- und Verkaufsautomaten
• Ölbrenner
• Luftbefeuchter und Nebeltechnik
• Mobile Ausrüstung
• Maschinen für Textil- und chemische Reinigung
• Bewässerungssysteme
Produkte

A29633
A18171