Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Einfach zu handhabendes Produkt, schnelle und wirksame Abdichtung des Endes eines FTTx*-Netzwerks und somit langfristiger Schutz der Installation.
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| Parker Legris Rectus - Gesamtkatalog |
| Gasdichter Verschlussstopfen "Gas-Block" - Produktblatt |
| Komplettes Anschluss-Angebot für Glasfaserkabel |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Global Range of Connectors for Optic Fibre Networks |
| Passive Gas Block Connector Datasheet |
| Produkte | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 |
|---|---|
| 6274 05 00 | 5 mm (O.D.) |
| 6274 07 00 | 7 mm (O.D.) |
| 6274 10 00 | 10 mm (O.D.) |
| 6274 12 00 | 12 mm (O.D.) |
| 6274 14 00 | 14 mm (O.D.) |