Ultrahochdruck-Wasserstrahlschlauch – PFX25-05 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Ultrahochdruck-Wasserstrahlschlauch – PFX25-05

Ultrahochdruck-Wasserstrahlschlauch – PFX25-05

Der Parker PFX25-05TJ ist ein thermoplastischer Schlauch mit 36.230 psi für Wasserstrahl- und Wasserstrahlanwendungen.

Technische Daten

  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane
  • Sicherheitsfaktor: 2.5
  • Medien: Water, Chemicals
  • Kompatible Verschraubung: 2X Series
  • Erfüllte Spezifikationen: DIN 1829-2
  • Maximaler Betriebsdruck: 362 MPa, 3623 bar, 36230 psi
  • Maximale Betriebstemperatur: 158 °F, 70 °C
  • Minimaler Biegeradius: 7.8 inch, 200 mm
  • Minimale Betriebstemperatur: 14 °F, -10 °C
  • Innendurchmesser: 5/16 inch, 7.8 mm
  • Ummantelungsfarbe: Silver
  • Gewicht: 0.63 lb/ft, 0.94 kg/m
  • Anwendungen: Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyoxymethylene (POM)
  • Schlauchummantelungstyp: ToughJACKET™
  • Größe: -5
  • Außendurchmesser: 0.840 inch, 21.3 mm
  • Material Schlauchverstärkung: 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Produkttyp: Single Line
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der Wasserstrahlschlauch PFX25-05TJ von Parker ist mit einer abriebfesten TOUGHJACKET-Ummantelung von Parker ausgestattet. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung für den Bediener. Verfügt über einen integrierten ColorGard™ Mantel, der dem Bediener eine einfache Visualisierung der Kernrohrerosion für effizientere Produktinspektionen und weniger ungeplante Ausfallzeiten ermöglicht. • Geeignet als flexible Alternative zu Edelstahlrohr.

Märkte:
• Industriereinigung
• Alle Märkte, die Drücke von bis zu 36.000 psi für ihre Reinigungsanwendungen erfordern

Merkmale/Vorteile:
• • Schlauch mit geringer Volumenausdehnung
• Das kompakte Design erleichtert die Handhabung und reduziert die Ermüdung des Bedieners
• Erfüllt DIN EN 1829-2
• Erhältlich mit TOUGHJACKET-Abdeckung für verbesserte Abriebfestigkeit
• ColorGard-Technologie für einen zuverlässigeren und sichereren Betrieb

Anwendungen:
• Wasserstrahlausrüstung
• Hochdruckreinigung
• Industriereinigung
• • Druckumformtechnik (Hydroforming)
• Betonabtrag mittels Hochdruckwasserstrahlen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
687563