Die kompakte Ausführung der B43/53 Serie macht sie zu einer beliebten Lösung für den manuellen oder mechanischen Betrieb. Die modulare Bauweise ermöglicht den Einbau von verschiedenen Schaltern in die Antriebs- und Rückstellungsbaugruppen. Die Mini- und mittleren Ventile sind auf ausgeglichene Kräfte über den Schieber hinweg ausgelegt, sodass 3/2-Wege-Ventile als stromlos offene oder stromlos geschlossene Ventile konfiguriert werden können, indem die Einlassversorgung von Anschluss 1 auf Anschluss 3 umgestellt wird. Da die Kräfte über den Schieber hinweg ausgeglichen sind, können 5/2-Wege-Ventile auch anderweitig angeschlossen werden, um Anwendungen zu unterstützen, die unterschiedliche Drücke über dasselbe Ventil erfordern. Das G1/8 Miniventil verfügt über einen kurzen Hub und einen leichten Schieber, sodass hohe Betätigungsgeschwindigkeiten möglich sind. Diese Ventile wurden bei über 3000 Zyklen pro Minute getestet.
• Funktion(en): 3/2-Wege-, 5/2-Wege-, 3/3-Wege-, 5/3-Wege-Ventil
• Betätigung: Manuell oder mechanisch betätigt
• Manueller Schalter: Hebel, Druckknöpfe
• Montageart: Inline
• Anschlussgrößen (Zoll): 1/8"
• Anschlusstyp: BSPP
• Cv (Mini-B43): 0,24
• Cv (Mittleres B53): 1,02
• Druckbereich: (psig) Vakuum bis 145 oder (bar) Vakuum bis 10
• Temperaturbereich: (°C) -10 bis 80 oder (°F) 14 bis 176
• Medien: Luft
• Schmierung: Schmiermittelfrei
• Gehäusematerial: Aluminium
• Dichtungsmaterial: Viton