Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Gesteuerte Rückschlagventile sperren den Durchfluss konsequent und vollständig in einer Richtung und schützen ihre Anlage. Bei Unterbrechung der Druckluftversorgung blockieren Sie die Zuluft zum Zylinder und halten ihn dadurch in seiner Stellung.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Piloted Non Return Valves Datasheet |
| Produkte | Form | Anschluss 1 Typ | Größe Anschluss 1 | Rohraußendurchmesser Anschluss 2 |
|---|---|---|---|---|
| 7892 06 10 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/8 | 6 mm |
| 7892 06 13 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/4 | 6 mm |
| 7892 08 10 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/8 | 8 mm |
| 7892 08 13 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/4 | 8 mm |
| 7892 08 17 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G3/8 | 8 mm |
| 7892 10 17 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G3/8 | 10 mm |
| 7892 10 21 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/2 | 10 mm |
| 7892 12 21 | Gesteuertes Rückschlagventil, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/2 | 12 mm |
| 7894 10 21 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/2 | 10 mm |
| 7894 12 21 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/2 | 12 mm |
| 7894 06 10 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/8 | 6 mm |
| 7894 06 13 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/4 | 6 mm |
| 7894 08 10 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/8 | 8 mm |
| 7894 08 13 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G1/4 | 8 mm |
| 7894 08 17 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G3/8 | 8 mm |
| 7894 10 17 | Gesteuertes Rückschlagventil mit Abluftregler, Außengewinde BSPP | Male BSPP | G3/8 | 10 mm |