Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Differenzdruck-Regelverschraubungen von Parker Legris regeln den Druck im Druckluftkreis auf einen vorgegeben Wert. Durch die gezielte Steuerung der Zylinderkraft haben sie somit ein Höchstmaß an Energieeinsparungen.
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| Parker Legris Rectus - Gesamtkatalog |
| Differenzdruck-Regelventile - Produktblatt |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Pressure Reducers Datasheet |
| Produkte | Form | Gehäusematerial | Befestigungsring | Anschluß 1 Gewindeart | Gewindemass Anschluss 1 (metrisch) | Rohr-AD Anschluss 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7316 06 00 | Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, Push-In beidseitig | Messing vernickelt | Edelstahl | na | na | 6 |
| 7316 08 00 | Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, Push-In beidseitig | Messing vernickelt | Edelstahl | na | na | 8 |
| 7316 10 00 | Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, Push-In beidseitig | Messing vernickelt | Edelstahl | na | na | 10 |
| 7318 06 13 | Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, Außengewinde BSPP | Zamak | Edelstahl | BSPP | G1/4 | 6 |
| 7318 08 13 | Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, Außengewinde BSPP | Zamak | Edelstahl | BSPP | G1/4 | 8 |
| 7318 10 13 | Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, Außengewinde BSPP | Zamak | Edelstahl | BSPP | G1/4 | 10 |
| 7318 10 17 | Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, Außengewinde BSPP | Zamak | Edelstahl | BSPP | G3/8 | 10 |
| 7416 10 10 | Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, Innengewinde BSPP | Messing vernickelt | na | BSPP | G1/8 | na |
| 7416 13 13 | Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, Innengewinde BSPP | Messing vernickelt | na | BSPP | G1/4 | na |
| 7416 17 17 | Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, Innengewinde BSPP | Messing vernickelt | na | BSPP | G3/8 | na |
| 7471 10 10 | Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, Außen- und Innengewinde BSPP | Zamak | na | BSPP | G1/8 | na |
| 7471 13 13 | Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, Außen- und Innengewinde BSPP | Zamak | na | BSPP | G1/4 | na |
| 7471 17 17 | Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, Außen- und Innengewinde BSPP | Zamak | na | BSPP | G3/8 | na |