Pneumatisches Magnetventil – P2M Moduflex Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Pneumatisches Magnetventil – P2M Moduflex Serie

Pneumatisches Magnetventil – P2M Moduflex Serie

Das Moduflex ist ein luftvorgesteuertes, verblockbares Ventil. Funktionen: 4/2-, 3/2- und Doppel-3/2-Wege-Ventil. Verdrahtungskonfig. für S, T und V Serie. Sammelverdrahtung V Serie: D-Sub 20-/25-pol., Devicenet, Profibus DP, CANopen, Interbus-S, ASi.

Technische Daten

  • Maximale Betriebstemperatur: 130 °F, 54 °F
  • Minimale Betriebstemperatur: 32 °C, 0 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 8.3 bar, 123 psig
  • Ventiltyp: Dual 3 Way, 4 Way
  • Anzahl Positionen: 2
  • Anzahl Anschlüsse: 4
  • Betätigungsart: Solenoid Air & Pneumatic Remote Pilot Operated
  • Übersteuerungsfunktion: Configurable
  • Montageart: Manifold, Subbase
  • Anzahl Verteilerauslässe: T Series: No limit | V Series: multiwiring - 19 (20 or 25 pin's connector) / Industrial communication: 19
  • Anschlussgröße: 4 to 12mm OD | 5/32" to 1/2" OD | Straight or Elbow
  • Anschlusstyp: Tube Push-In Connections
  • Minimaler Durchfluss: 0.18 Cv
  • Maximaler Durchfluss: 0.8 Cv, 275 to 1340 L/min
  • Nenndurchflusskoeffizient: 165 to 800 L/min
  • Eingangsspannung: 24VDC
  • Elektrischer Anschluss: S and T Series : - M8 IP67 / - Clip IP40 | V Series : - 20-pin Multi-Connector & Industrial communication IP65 / - 25-pin D-sub IP40
  • Feldbus-Protokoll: IO-Link, Ethernet/IP, Profinet IO, EtherCAT, PowerLink, Modbus /TCP or CC-Link IE
  • Erfüllte Spezifikationen: CE, IP65 (V), IP67 or IP40 (S and T)
  • Nenndruck: VAC - 120 psig, VAC - 8 bar
  • Minimaler Betriebsdruck: 43 psig
  • Betriebstemperatur: -15 to 60 °C, 5 to 140 °F
  • Medien: Inert Gases
  • Schmiermittel: Not Required
  • Stromverbrauch: 1W
  • Gehäusematerial: Nickel Plated Brass
  • Dichtungsmaterial: Buna N
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Das Ventil der Moduflex Serie ist ein intern/extern luftvorgesteuertes Ventil in verblockbarer Ausführung. Die Moduflex Ventile sind nur in verblockbarer Ausführung erhältlich. Die verfügbaren Ventilfunktionen sind:

   • 4/2-Wege-Ventil, ein- und beidseitige Magnetbetätigung / ein- und beidseitige Luftvorsteuerung
   • 3/2-Wege-Ventil, einseitige Magnetbetätigung, NC mit Entlüftungsprüfung
   • Doppel-3/2-Wege-Ventil, beidseitige Magnetbetätigung, NC/NC, NO/NO, NC/NO, mit Entlüftungsprüfung
   • Doppel-3/2-Wege-Ventil, NC/NC

Es sind drei Montagekonfigurationen verfügbar: S Serie (Einzelmontage), T Serie (Grundplatte mit einzelnem Kabel pro Magnetventil) und V Serie (Grundplatte mit Leiterplattenchassis für gemeinsame Verdrahtung). Die V Serie bietet als Optionen für Anschlussmodule 20- und 25-polige D-Sub-Anschlüsse sowie Devicenet, Profibus DP, CANopen, Interbus-S und ASi als Feldbusoptionen. Die Moduflex Ventilgrundplatte kann im Feld von interner auf externe Vorsteuerversorgung umgestellt werden, indem die Abdeckung an der linken Endplatte entfernt und der „X“-Kanalwähler um 180 Grad gedreht wird, sodass der 4-mm-Rohranschluss für den externen Vorsteuerversorgungsdruck verwendet werden kann. Die Abdeckung kann danach wieder angebracht werden. Interne Vorsteuerung bedeutet, dass der Versorgungsdruck am Anschluss 1 zunächst zum Ende des Ventils geleitet wird, wo er vom Magnetschalter bei Betätigung hindurchgelassen und dann auf den Kolben angewendet wird, um den Schieber umzuschalten. Bei der externen Vorsteuerung erhält das Ventil seinen „internen“ Druck über einen „externen Vorsteuerungsanschluss“ anstatt über Anschluss 1. Die Moduflex Feldbus-Anschlussmodule können auch mit Isys ISO und Isys Micro Ventilgrundplatten verwendet werden.  

   • Funktion(en): Doppel-3/2-Wege-, 4/2-Wege-, 4/3-Wege-Ventil
   • Betätigung: Magnet/Luft-Betätigung
   • Montageart: Grundplatte, Anschlussplatte
   • Max. Grundplattenstationen: 19 für 20- und 25-poligen Anschluss, 16 für Feldbus
   • Anschlussgrößen: 4 mm AD – 1/2 AD
   • Anschlusstyp: Rohrsteckverbinder
   • Min. Durchfluss (Cv): 0,18
   • Max. Durchfluss (Cv): 0,8
   • Spannungsbereich: 24 VDC
   • Magnetventil-Anschlusstyp(en): 20-poliger Multistecker, D-Sub 25-polig
   • Optionen für Industrienetzwerke: Profibus DP, Devicenet, CANopen, Interbus-S, ASi
   • Zertifikate/Zulassungen CE, IP65 (V), IP67 (S und T)
   • Druckbereich (psig): Vakuum bis 120
   • Minimaler Betätigungsdruck für Magnetventil (psig): 43
   • Temperaturbereich (°C): 0 bis 54
   • Temperaturbereich (°F): 32 bis 130
   • Medien: Inertgase
   • Leistungsaufnahme: 1 W
   • Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
   • Dichtungsmaterial: Buna N
   • Spulenklassifizierung: Klasse B

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859