Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parkers Auswahl an Druckminderungs-Wegeventilen ist konzipiert für Anwendungen, die dynamische Begrenzung erfordern und Ventile, die sich für Durchflüsse bis 95 l/min (25 g/min) und Drücke bis 350 bar (5000 psi) eignen.
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| MSG15-3504 Proportional Valves Catalog Pages - All |
| Proportional Valves Technical Tips |
| Produkte | Durchfluss | Konfiguration | Maximaler Entlastungsdruck | Dichtungsmaterial |
|---|---|---|---|---|
| AP02B2YR35AL | 0.35 GAL/MIN, 1.3 L/MIN | Decreasing Pressure/Increasing Current | 5000 PSI, 350 BAR | D-Ring (Standard) |