PSE460-S4X03DF14EITS - PoleStar Kältetrockner für einen mittleren bis starken Durchfluss von Druckluft | Deutschland, Österreich & Schweiz

PoleStar Kältetrockner für einen mittleren bis starken Durchfluss von Druckluft | #PSE460-S4X03DF14EITS

PSE460-S4X03DF14EITS

PoleStar Kältetrockner für einen mittleren bis starken Durchfluss von Druckluft | #PSE460-S4X03DF14EITS

Hocheffiziente, energiesparende Kältetrockner, die durch geringere Druckabfälle niedrigere Betriebskosten verursachen.


Technische Daten

  • Durchfluss: 2760 m³/h @ 7 barg (1625 cfm @ 102 psig) 50 Hz
  • Kühlmethode: Water Cooled
  • Durchfluss: 3005.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz, 1769.0 CFM at 102 psig, 60Hz
  • Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marke: Parker
  • Technologie: Filtration
  • Anwendungen: Compressed Air Applications
  • Produkttyp: Refrigeration
  • Produktserie: PoleStar Smart-E
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Drucktaupunkt: Standard: 3°C (37°F)
    , Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F)
  • Kältemitteltyp: R513A (Low GWP Refrigerant)
  • Betriebsdruck: 2 to 14 barg, 29 to 203 psig
  • Betriebstemperatur: 17 to 65 °C, 41 to 149 °F
  • Umgebungstemperatur: 50.0 °C Maximum, 122.0 °F Maximum
  • Elektrische Anforderungen: 400V 3ph 50Hz / 460V 3ph 60Hz
  • Stromverbrauch: 3.22 kW (50Hz), 4 kW (60Hz)
  • Anschlussgröße: DIN100
  • Anschlusstyp: BSPP
  • Schutzklasse (IP): IP54 Indoor Use Only
  • Erfüllte Spezifikationen: PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Höhe: 2055.0 mm, 80.9 inch
  • Breite: 973.0 mm, 38.3 inch
  • Tiefe: 1287.0 mm, 50.7 inch
  • Gewicht: 380 kg, 838 lb
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Kältetrockner der Baureihe PoleStar Smart wurden für die effiziente Abscheidung von Wasser aus Druckluft entwickelt. Ausgestattet mit dem patentierten SmartSave-Konzept zur Energieeinsparung wird der Betrieb der PoleStar Smart-Kältetrockner kontinuierlich und genau moduliert, um sie den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Im Ergebnis werden der Taupunkt präzise überwacht und der Energieverbrauch entsprechend angepasst.

Darüber hinaus ergeben sich indirekte Kosteneinsparungen und damit weitgehende Verringerungen der durch Druckverluste verursachten „verborgenen Kosten" durch die Verwendung des patentierten, aus Aluminium gefertigten „All-in-one"-Wärmetauschers SmartPack, in dem große offene Kanäle ohne Rohrleitungen als Zwischenverbindungen den ungehemmten Luftstrom durch den Trockner ermöglichen, wodurch die Druckverluste fast auf Null verringert werden.

Merkmale
• Direktverdampfungs-Kühlsystem

• Volumenströme bis 10800m³/h (50Hz) bei 7 bar

• Energiesparfunktion

• Alle Modelle verfügen über Kühlmittel R513A

• Für alle Druckluftanwendungen geeignet

• Geeignet für alle Kompressortypen, auch Kompressoren mit variablem Durchsatz

Vorteile für den Kunden
• Kälte-Drucklufttrockner mit dem höchsten Energiewirkungsgrad für Druckluft

• Niedrigere Druckverluste senken die Betriebskosten

• Niedrige Betriebskosten

• Beträchtlicher Beitrag zur indirekten Verringerung des CO2-Ausstoßes an die Umwelt

Dimensionierung und Auswahl
Zur Erfüllung der angegebenen Luftreinheitsleistung muss ein Drucklufttrockner korrekt auf minimalen Betriebsdruck, maximale Einlasstemperatur und maximalen Einlassluftdurchsatz ausgelegt werden – dafür müssen die im Produktinformationsblatt genannten Korrekturfaktoren angewendet werden.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren spezifischen Bedarf mit uns ausführlich besprechen möchten, wenden Sie sich bitte an Parker oder einen unserer autorisierten Handelspartner.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

Artikelnummer
PSE460-S4X03DF14EITS STP

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Literature and Reference Materials
2024-12-20 User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev19 (Multi-Language)
2024-12-20 User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev20 (Multi-Language)
2025-01-20 User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev19 - Multi-Language (interactive)
2025-01-20 User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev20 - Multi-Language (interactive)
2025-03-03 User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev20 - Multi-Language (interactive)
2025-03-03 User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev21 - Multi-Language (interactive)
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev13 - Multi-Language
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev14 (Multi-Language)
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev16 multi language
User Manual - PSE 120-350 (50/60Hz) 398H271734 - Rev19 - Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev15 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev16 (Multi-Language)
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev17 Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev18 - Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev19 - Multi-Language
User Manual - PSE 460-1800 (50/60Hz) 398H271735 - Rev20 - Multi-Language
Product Information Sheet - PoleStar Smart-E Refrigeration Dryers - (English)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev07 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev08 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev09/10 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev12 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734Y001 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734Y002 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev09 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev10 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev11/12 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev13 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev14 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735Y001 - Rev0 - (Multi-Language)
User Manual - PSE Modbus Variables (EN)
User Manual - PoleStar Smart PST 090 - 340 (60Hz) Refrigeration Dryers - (English/French/Spanish)
User Manual - PoleStar Smart PST 390 - 1980 (60Hz) Refrigeration Dryers - (English/French/Spanish)
User Manual - PoleStar Smart PST 70 (60Hz) Refrigeration Dryers - (English/French/Spanish)
White Paper - Effects of the EU F-gas regulation on compressed air refrigeration dryers - (English)
Literatur und Referenzmaterialien
Product Information Sheet - PoleStar Smart-E Refrigeration Dryers - (German)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev01 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev02 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev03 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev04 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev05 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 120 - 350 (50Hz/60Hz) 398H271734 - Rev06 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev00 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev01 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev02 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev03 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev04 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev05 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev06 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev07 - (Multi-Language)
User Manual - PSE 460 - 1800 (50Hz/60Hz) 398H271735 - Rev08 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 030 - 090 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 075 / 095 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 120 - 350 (50Hz) 398H271721 - Rev35 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 120 - 350 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 460 - 1800 (50Hz) 398H272923 - Rev38 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 460 - 1800 (50Hz) 398H272923 - Rev39 - (Multi-Language)
User Manual - PoleStar Smart PST 460 - 1800 (50Hz) Refrigeration Dryers - (Multi-Language)
White Paper - Effects of the EU F-gas regulation on compressed air refrigeration dryers - (German)
×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A22066