Die Netzteilmodule der PSUP Baureihe wurden für Compax3M und TPD-M Mehrachs-Servoantriebssysteme entwickelt und bieten Ausgangsleistungen von 10, 20 oder 30 kVA. Über den gemeinsamen DC Bus werden das Spannungsversorgungsmodul und mehrere Servoantriebsmodule verbunden und ermöglichen eine Energieteilung zwischen den Achsen. Dieses modulare Design bietet Flexibilität, Kosten- und Energieeinsparungen und ist besonders für alle zentralisierten Automationssysteme geeignet, bei denen viele Antriebe benötigt werden; z B. in Verpackungsmaschinen.
• Verpackungsmaschinen • Materialumformungsmaschinen • Handhabungsautomaten • Allgemeine Automation
■ Überblick PSUP10D6USBM00 Mehrachs-Netzmodul:
• Eingangsspannung Netzteil: 3x 230-480VAC
• Ausgangsspannung Netzteil: 325-680VDC
• Kontinuierliche Ausgangsleistung Netzteil:
- 6kVA @ 230VAC Eingangsspannung
- 10kVA @ 400/480VAC Eingangsspannung
• Spitzen-Ausgangsleistung Netzmodul (<5 s):
- 12 kVA @ 230 VAC Eingangsspannung
- 20 kVA @ 400/480VAC Eingangsspannung
• CE + UL/cUL gelistet
■ Überblick PSUP20D6USBM00 Mehrachs--Netzteil:
• Eingangsspannung Netzteil: 3x 230-480VAC
• Ausgangsspannung Netzteil: 325-680VDC
• Kontinuierliche Ausgangsleistung Netzteil:
- 12 kVA @ 230 VAC Eingangsspannung
- 20 kVA @ 400/480VAC Eingangsspannung
• Spitzen-Ausgangsleistung Netzmodul (<5 s):
- 24 kVA @ 230 VAC Eingangsspannung
- 40 kVA @ 400/480VAC Eingangsspannung
• CE + UL/cUL gelistet
■ Überblick PSUP30D6USBM00 Mehrachs-Netzteil:
• Eingangsspannung Netzteil: 3x 230-480VAC
• Ausgangsspannung Netzteil: 325-680VDC
• Kontinuierliche Ausgangs-Nennleistung Netzteil*:
- 17 kVA @ 230 VAC Eingangsspannung
- 30 kVA @ 400/480VAC Eingangsspannung
• Spitzen-Ausgangsleistung Netzmodul (<5 s):
- 34 kVA @ 230 VAC Eingangsspannung
- 60 kVA @ 400/480VAC Eingangsspannung
• CE + UL/cUL gelistet
*Eine Netzdrossel (LCG-0055-0,45mH) muss eingesetzt werden, damit das PSPU30 die genannte Leistung erreicht.