UHP PTFE Fluorpolymer-Rückschlagventil (bis 1-1/2 Zoll) – Produktserie CV-1 | Deutschland, Österreich & Schweiz

UHP PTFE Fluorpolymer-Rückschlagventil (bis 1-1/2 Zoll) – Produktserie CV-1 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

UHP PTFE Fluorpolymer-Rückschlagventil (bis 1-1/2 Zoll) – Produktserie CV-1

UHP PTFE Fluorpolymer-Rückschlagventil (bis 1-1/2 Zoll) – Produktserie CV-1

Rückschlagventil der Produktserie CV-1 mit gefertigter PTFE-Feder, die eine Bedienung bei geringem Öffnungsdruck und minimalem Gegendruck zum Wiederabdichten ermöglicht. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und für UHP-Anwendungen konzipiert.

Technische Daten

  • Gehäusematerial: PTFE, PFA, PVDF, ETFE
  • Öffnungsdruck: 0.017 - 0.052 bar, 0.25 - 0.75 psi
  • Rück-/Dichtdruck: 5 psig, 0.35 bar
  • Nenndruck: 27" HG Vakuum (913 mbar) bis 120 psig (8,3 bar)
  • Maximale Umgebungstemperatur: 100 °C, 212 °F
  • Minimale Umgebungstemperatur: 32 °C, 0 °F
  • Maximale Fluidtemperatur: 130 °C, 266 °F
  • Minimale Fluidtemperatur: 0 °C, 32 °F
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Produktserie CV-1 beinhaltet ein Fluorpolymer-Rückschlagventil, das in verschiedenen Größen von 1/8 bis 1-1/2 Zoll erhältlich ist. Es verfügt über eine gefertigte PTFE-Feder, die eine Bedienung bei sehr geringem Öffnungsdruck (0,25 psig) und minimalem Gegendruck zum Wiederabdichten ermöglicht. Der Ventilkörper besteht aus gefrästem PTFE, die eine lange Lebensdauer und erstklassige Korrosionsbeständigkeit ohne den Bedarf an O-Ringen zur Abdichtung bieten. Das Rückschlagventil ist ideal für den Einsatz in Anwendungen mit ultra-hochreinen (UHP) und aggressiven Chemikalien geeignet, wie z. B. Mischsysteme und Nassbänke in der Halbleiterfertigung.

Je nach Kundenanforderung können Ventile der Produktserie CV-1 mit verschiedenen Endkonfigurationen ausgestattet werden, darunter Parflare und Pargrip Rohrverschraubungen. Die Verschraubungen reduzieren die Montage- und Installationszeit und sorgen für eine leckagesichere Abdichtung in Anwendungen, bei denen Sauberkeit unerlässlich ist. Dank der kompakten Bauform des Ventils werden die Montageanforderungen reduziert und es eignet sich für Anlagenbereiche mit begrenztem Platzangebot.  

Die Zungen-Nut-Außendichtung des Rückschlagventils der Produktserie CV-1 sorgt für eine positive Körperabdichtung. In Kombination mit intern gereinigten Flächen führt dieser Umstand zu minimalem Partikeleinschluss und vollständiger Isolation von korrosiven Prozessmedien bei Arbeitsdrücken bis 120 psig. Durch die Beseitigung der O-Ringe sind die Ventile der Produktserie CV-1 mit vielen verschiedenen hochkorrosiven Prozessfluiden kompatibel.

Märkte:
• Halbleitertechnik
• Analytische Laboratorien
• Pharmaindustrie
• Biopharmazie
• Luft- und Raumfahrt
• Industrie

Merkmale und Vorteile:
• Gefräste PTFE-Feder ermöglicht einen Betrieb mit extrem niedrigem Öffnungsdruck (0,25 psig) und minimalem Gegendruck zum Wiederabdichten (Gegendruck für Abdichtung beträgt 5 psig)
• PTFE-Komponenten bieten eine lange Lebensdauer und erstklassige Korrosionsbeständigkeit ohne den Bedarf an O-Ringen zur Abdichtung – keine Kompatibilitätsprobleme
• Voll funktionsfähig von Vakuum bis 120 psig
• In den Größen 1/8 bis 1-1/4 Zoll erhältlich
• Kann mit verschiedenen Endkonfigurationen ausgestattet werden, darunter Parflare und Pargrip Rohrverschraubungen
• Vielzahl verfügbarer Körperausführungen ermöglicht Flexibilität im Hinblick auf die Betriebstemperaturbereiche

Anwendungen:
• Korrosive Spezialchemikalien, Säuren, Basen und Schlämme
• Anbauvorrichtungen für Halbleiterwerkzeuge
• Nassbänke
• Mischsysteme

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
938256