Push-Lok Plus Trockenluft- und Warmwasser-Mehrzweckschlauch mit konstantem Druck von 250-350 psi – Schlauch 821FR | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch-ID (Grösse)

Farbe

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Push-Lok Plus Trockenluft- und Warmwasser-Mehrzweckschlauch mit konstantem Druck von 250-350 psi – Schlauch 821FR

Push-Lok Plus Trockenluft- und Warmwasser-Mehrzweckschlauch mit konstantem Druck von 250-350 psi – Schlauch 821FR

Parker Push-Lok 821FR ist ein sehr flexibler Vielzweck-Niederdruckschlauch mit einer feuerhemmenden Außenschicht (FR) für den Einsatz in der Nähe von Schweißvorgängen und generellen industriellen bzw. Instandhaltungs-Anwendungen.

Technische Daten

  • Ummantelungsfarbe: Black, Blue, Brown, Green, White
  • Medien: Air (Compressed Air), Coolants, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Maximaler Betriebsdruck: up to 28 bar, up to 2.4 MPa, up to 350 psi
  • Erfüllte Spezifikationen: n/a
  • Kompatible Verschraubung: 82 Series
  • Nenn-Unterdruck: 28 inch-Hg, 711 mm-Hg
  • Größe: -4 to -12
  • Innendurchmesser: 1/4 to 3/4 inch
  • Maximale Betriebstemperatur: View Part Details. (dependent on media), 85 °C (Water), 100 °C (Oil), 212 °F (Air), 185 °F (Water)
  • Minimale Betriebstemperatur: View Part Details. (dependent on media), -40 °F (Oil)
  • Anwendungen: Automotive, Construction Equipment, Hydraulics, Industrial
  • Sicherheitsfaktor: n/a
  • Material Schlauchverstärkung: 1 Braid of Fiber, Braid of Fiber Fire Resistant
  • Außendurchmesser: n/a
  • Schlauchummantelungstyp: Fiber Braid
  • Minimaler Biegeradius: 2-1/2 to 7 inch, 64 to 178 mm
  • Material Schlauchinnenschicht: PKR® Rubber
  • Ummantelungsmaterial: Fire Resistant Fiber Braid
  • Gewicht: 0.08 to 0.22 lb/ft, 0.12 to 0.33 kg/m
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der 821FR von Parker ist ein feuerfester Schlauch mit einem Druckbereich von 250-350 psi und gehört zur Linie der Push-Lok Mehrzweckschläuche, in der Sie die branchenweit größte Auswahl an Fluidkompatibilität und Größen für eine Vielzahl von Anwendungen finden. Der Schlauch 821FR ist mit der einzigartigen Dichtung von Push-Lok versehen, die einen zuverlässigen, haltbaren und leckfreier Betrieb ermöglicht.  In Durchmessergrößen von ¼" bis ¾" mit zahlreichen Farbcode-Optionen erhältlich.

Märkte:
• Bauindustrie
• Versorgungstechnik
• Werkzeugmaschinen
• Bodengeräte
• Industrie
• Automobilindustrie

Merkmale/Vorteile:
• 250-350 psi Arbeitsdruck in verschiedenen Größen
• Einfache Montagen in nur wenigen Sekunden – Sie sparen wertvolle Zeit und Kosten
• Organisierung mit dem exklusiven Farbcode-System von Parker
• Einzigartige Dichtung für einen langanhaltend leckfreien Betrieb

Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeit und Schmieröle auf Petroleumbasis
• Pneumatik
• Frostschutzlösungen

Kompatible Verschraubungen:
• Verschraubungen Produktserie 82

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch-ID (Grösse) Farbe
821FR-4-WHT -4 Weiß
821FR-4-BRN -4 Brown
821FR-4-BLU -4 Blau
821FR-4-GRN -4 Grün
821FR-4-BLK -4 Schwarz
821FR-6-WHT -6 Weiß
821FR-6-BRN -6 Brown
821FR-6-BLU -6 Blau
821FR-6-GRN -6 Grün
821FR-6-BLK -6 Schwarz
821FR-8-WHT -8 Weiß
821FR-8-BRN -8 Brown
821FR-8-BLU -8 Blau
821FR-8-GRN -8 Grün
821FR-8-BLK -8 Schwarz
821FR-12-WHT -12 Weiß
821FR-12-BRN -12 Brown
821FR-12-BLU -12 Blau
821FR-12-GRN -12 Grün

A29633
687583