PWB Stoppventile | Deutschland, Österreich & Schweiz

PWB Stoppventile | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

PWB Stoppventile

PWB Stoppventile OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Funktion: 2/2-Wege-Stoppventile
  • Montageart: Zylinder
  • Anschlusstyp: Außengewinde (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")
  • Anschluss: Einsteck- oder Schraubverbindung, Threaded
  • Anschlussgröße: 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 1/4" | 3/8" | 1/2" mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
  • Anschlusstyp: Metrisch | BSPP, BSPP
  • Nenndruck: 1 bis 10 bar
  • Betriebstemperatur: -15 bis 60 °C
  • Gehäusematerial: Zink, Messing und Thermoplast, Brass, Thermoplastic
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die PWB Stoppventile für die Zylindermontage sind zur einfachen Integration mit einer Einsteck- oder Schraubverbindung erhältlich.

• Funktion: 2/2-Wege-Stoppventile
• Montageart: Zylinder
• Anschlussgewinde: Außengewinde
• Gewindetyp: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
• Anschluss: Einsteck- oder Schraubverbindung
• Anschlussgrößen: 6, 8, 10, 12 oder 1/4, 3/8, 1/2
• Anschlusstyp: Metrisch oder BSPP
• Druckbereich (bar): 1 bis 10
• Temperaturbereich (°C):  -15 bis 60
• Gehäusematerial: Zink, Messing und Thermoplast
• Messausgangsfunktion:  – 

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859