PWR Drosselventile | Deutschland, Österreich & Schweiz

PWR Drosselventile | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

PWR Drosselventile

PWR Drosselventile OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Funktion: Multifunktions-Drossel- und Stoppventil
  • Montageart: Zylinder
  • Anschlusstyp: Außengewinde (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")
  • Anschluss: Einsteckmontage
  • Anschlussgröße: 4mm | 6mm | 8mm | 10mm mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
  • Anschlusstyp: Metrisch
  • Nenndruck: 1 bis 10 bar
  • Betriebstemperatur: -15 bis 60 °C
  • Gehäusematerial: Zink, Messing und Thermoplast, Brass, Thermoplastic
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Das PWR Multifunktions-Drossel- und Stoppventil ist zur einfachen Integration mit einer Einsteck- oder Schraubverbindung erhältlich.

• Funktion: Multifunktions-Drossel- und Stoppventil
• Montageart: Zylinder
• Anschlussgewinde: Außengewinde
• Gewindetyp: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
• Anschluss: Einsteckmontage
• Anschlussgrößen: 4, 6, 8, 10
• Anschlusstyp: Metrisch
• Druckbereich (bar): 1 bis 10
• Temperaturbereich (°C):  -15 bis 60
• Gehäusematerial: Zink, Messing und Thermoplast
• Messausgangsfunktion:  – 

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859