PWS Sensoren | Deutschland, Österreich & Schweiz

PWS Sensoren | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

PWS Sensoren

Technische Daten

  • Funktion: Einstecksensoren für Schwenkbuchse
  • Montageart: -
  • Anschlusstyp: -
  • Anschluss: -
  • Anschlussgröße: -
  • Anschlusstyp: –
  • Nenndruck: 0 bis 10 bar
  • Betriebstemperatur: -15 bis 60 °C
  • Gehäusematerial: Thermoplast
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

PWS Sensoren zur Integration mit der PWS Schwenkbuchse zur Erkennung von Zylinderblockierungen durch Druckabfälle in der Auslasskammer.  

• Funktion: Einstecksensoren für PWS Schwenkbuchse
• Montageart:  – 
• Anschlussgewinde:  – 
• Gewindetyp:  – 
• Anschluss:  – 
• Anschlussgrößen:  – 
• Anschlusstyp:  – 
• Druckbereich (bar): 0 bis 10
• Temperaturbereich (°C):  -15 bis 60
• Gehäusematerial: Thermoplast und Messing
• Messausgangsfunktion: Pneumatisch (Durchfluss bei 6 bar, 90 l/min), elektrisch (2,5 A/250 VAC, 5 W/48 VDC), elektronisch (PNP N/C oder N/O, 10 bis 30 VDC, 75 mA)

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859