Mehrzweck-Förderschlauch – Python NY/L 30 | Deutschland, Österreich & Schweiz

Mehrzweck-Förderschlauch – Python NY/L 30 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Mehrzweck-Förderschlauch – Python NY/L 30

Mehrzweck-Förderschlauch – Python NY/L 30

Der gelbe Mehrzweckschlauch NY/L 30 ist eine effiziente und effektive Lösung für die meisten industriellen Anwendungen und hält höchsten Beanspruchungen stand.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.12 to 3.39 lb/ft, 0.18 to 5.05 kg/m
  • Industrie: General Industrial
  • Material Schlauchinnenschicht: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Marke: Parker
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 3.0 MPa, 30 bar, 450 psi
  • Anwendungen: Air, Multipurpose
  • Produkttyp: Air Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 3:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: Delivery
  • Minimaler Biegeradius: 1.575 to 39.370 inch, 40 to 1000 mm
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Innendurchmesser: 0.236 to 3.937 inch, 6 to 100 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 120 °C with peaks up to 140°C., 248 °F with peaks up to 284°F.
  • Material Schlauchverstärkung: Synthetic Textile Yarn
  • Außendurchmesser: 0.551 to 4.803 inch, 14 to 122 mm
  • Medien: Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Water (Hot Water)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Mit der Zeit hat sich die gelbe Python NY/L 30 Serie zu einem Premium-Sortiment von Mehrzweck-Gummidruckschläuchen für die Beförderung einer breiten Palette von Fluiden entwickelt. Python ist jetzt gleichbedeutend mit hochwertigen und attraktiven Schlauchprodukten höchster Qualität. Die einfach zu handhabenden Schläuche passen sich flexibel an die jeweilige Umgebung an. Sie behalten ihre Elastizität und Festigkeit dank erstklassiger Werkstoffe und einer speziellen Formulierung auch unter rauesten Betriebsbedingungen bei. Die nicht abfärbende Außenschicht hinterlässt keinerlei Spuren an Wänden, Böden und der Ausrüstung. Diese vielseitige, langlebige und auf dem Markt gut eingeführte Lösung reduziert den Aufwand für die Bestandshaltung.

Märkte
• Prozesstechnik
• Industrie

Merkmale/Vorteile
• Für ATEX-Anwendungen geeignet dank antistatischer Innen- und Außenschicht zur Vermeidung gefährlicher elektrischer Ladungen
• Ideale Lösung für alle Einsatzbedingungen durch Beständigkeit gegen niedrige/hohe Temperaturen und ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
• Nitrosaminfreie Mischungen zum Schutz der Umwelt und Lebensqualität
• Sicherheitsfaktor von 3:1 zur Gewährleistung der Sicherheit für den Bediener und die Ausrüstung

Anwendungen
• Luft
• Kalt- und Warmwasser
• Milde Chemikalien

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
1 bis 14 von 14 Einträgen

A29633
687513