Luftschnellkupplungen für hohen Druck und hohen Durchfluss (Pneumatik, Druckluft) bis zu 6.500 psi – Kupplungen Snap-tite ICH | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Luftschnellkupplungen für hohen Druck und hohen Durchfluss (Pneumatik, Druckluft) bis zu 6.500 psi – Kupplungen Snap-tite ICH

Luftschnellkupplungen für hohen Druck und hohen Durchfluss (Pneumatik, Druckluft) bis zu 6.500 psi – Kupplungen Snap-tite ICH

Die pneumatischen Luftschnellkupplungen und Nippel für hohen Durchfluss und hohen Druck von Parker sind vielseitig für Anwendungen einsetzbar, bei denen Luftleitungen mit hohem Luftvolumen schnell und einfach verbunden und getrennt werden müssen.

Technische Daten

  • Gehäusegröße: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 inch
  • Maximaler Betriebsdruck: Bis zu 6500 psi, Up to 448 bar
  • Medien: High pressure pneumatic
  • Maximale Betriebstemperatur: 121 °C, 250 °F
  • Anwendungen: Air, High Flow, High Pressure Applications, Pneumatik
  • Ventiltyp: High Flow Air, Rohrform
  • Marke: Parker
  • Austauschtyp: Snap-tite IH
  • Nenn-Unterdruck: No
  • Fitting-Anschlusstyp: Female Thread, Male Thread
  • Dichtungsmaterial: Nitril
  • Kupplungshälfte: Koppler
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F
  • Beschichtungstyp: Zink mit transparentem, dreiwertigem Chromat
  • Verriegelungstyp: Verschlusskugeln
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Kupplungen der Produktserie Snap-tite IH (Pneumatik, Luft) bis 6.500 psi lassen sich mit ventilfreien Nippeln der Produktserie Snap-tite H verbinden und bieten einen Anschluss mit Einzelabsperrung.
Kupplungen der Produktserie Snap-tite IH sind mit einem zylindrischen Ventil ausgestattet, das speziell für Pneumatikanwendungen konzipiert wurde. Das Ventil bietet eine 360°-Kontaktfläche, wenn es an einen ventilfreien/herkömmlichen Nippel der Produktserie Snap-tite H gekuppelt ist. Kupplungen sind in verschiedenen Größen und für Druckbereiche bis 6500 psi erhältlich.

Technische Kennwerte:
• Größen: 1/4"-3/4"
• Materialien: Stahl
• Anschlussenden: SAE-Innengewinde, NPTF-Innengewinde, SAE-Außengewinde mit 37°-Bördelung, NPT-Außengewinde
• Dichtungsoptionen: Nitril, Fluorkarbon, Ethylenpropylen

Märkte:
• Industrie
• Bauindustrie

Merkmale/Vorteile:
• Ventile mit hohem Durchfluss und minimalem Druckabfall sorgen für effiziente Leistung
• Kann mit herkömmlichen/ventilfreien Nippeln der Produktserie Snap-tite H verbunden werden
• Optionale Hülsenarretierung schützt vor versehentlicher Trennung

Einsatzbereiche:  
• Pneumatische Werkzeuge mit hin- und hergehender, pulsierender oder rotierender Bewegung
• Druckluftleitungen
• Hochdruck-Werkzeuge mit großem Luftvolumen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
687539