Schnellablassventile – P4Q Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Schnellablassventile – P4Q Serie Schnellablassventile – P4Q Serie

Schnellablassventile – P4Q Serie

Die P4Q Schnellablassventile ermöglichen das schnelle Ablassen von Zylinderabluft und erhöhen die Zylinderhubgeschwindigkeit. Membranen sind aus Nitril und Viton erhältlich, sodass sie sich für zahlreiche Temperatur- und Druckbedingungen eignen.

Technische Daten

  • Funktion: Schnellablass- oder Wechselventil
  • Montageart: Inline
  • Anschluss: Innengewinde/Innengewinde
  • Anschlussgröße: 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch
  • Anschlusstyp: BSPP
  • Durchfluss: 2,7 bis 10,0 Cv
  • Luftströmungsrate: 150 bis 550 SCFM
  • Nenndruck: 0 bis 13,8 bar
  • Betriebstemperatur: -18 bis 260 °C
  • Medien: Luft
  • Schmiermittel: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumguss
  • Dichtungsmaterial: Nitril oder Viton, Viton
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die P4Q Schnellablassventile ermöglichen das schnelle Ablassen von Steuerluft, wenn sie zwischen dem Regelventil und dem Stellglied montiert werden. Wenn ein Zylinder schnell Druck ablassen kann, reduziert sich die Zylinderhubdauer. Das P4Q Schnellablassventil bietet eine größere Ablasskapazität als die zahlreichen Vier-Wege-Ventile, sodass eine höhere Zylindergeschwindigkeit mit einem kleineren und preiswerteren Regelventil erreicht werden kann. Membranen sind aus Nitril und Viton erhältlich, sodass sie sich für zahlreiche Temperatur- und Druckbedingungen eignen. P4Q Schnellablassventile können auch als Wechselventile verwendet werden, die einen einzelnen pneumatischen Ausgang anhand von zwei separaten Eingängen erzeugen. Wenn Druck auf beide Anschlüsse gleichzeitig angewendet wird, wählt das Ventil den Anschluss mit dem höheren Druck aus.

• Funktion: Schnellablass- oder Wechselventil
• Montageart: Inline
• Anschluss: Innengewinde/Innengewinde
• Anschlussgrößen (Zoll): 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
• Anschlusstyp: BSPP
• Durchfluss (Cv): 2,7 bis 10,0
• Durchfluss (SCFM): 150 bis 550
• Druckbereich (bar): 0 bis 13,8
• Temperaturbereich (°C):  -18 bis 260
• Version für erweiterten Temperaturbereich: Ja
• Mindestschaltdruck für die Membran: Min. 3, max. 50 abhängig vom Membranmaterial
• Medium: Luft
• Schmierung:  – 
• Gehäusematerial: Aluminiumguss
• Dichtungsmaterial: Nitril oder Viton

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859