Schellen: Produktserie A, Produktserie Light (DIN 3015-1) | #RAP10-215


LOADING IMAGES
RAP10-215

Schellen: Produktserie A, Produktserie Light (DIN 3015-1) | #RAP10-215

EO-Rohrschellen (entsprechend DIN 3015-1) für normale mechanische Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich. Rohr-Außendurchmesser: 4 bis 101,8 mm.


Technische Daten

  • Produkttyp: Ripped, with tension clearance
  • Größe: 2
  • Rohraußendurchmesser: 15 mm
  • Zubehör enthalten: KIT 10 (clamp, socket head screw, washer, rail nut)
  • Zubehör enthalten: Schelle (1 Teil = 2 Hälften), Schweißplatte kurz, Schweiß-/Schraubplatte lang, Doppelschweißplatte, multiple Schweißplatte (10 Schellen), multiple Schweißplatte (5 Schellen), Schweißplatte gewinkelt, Montageschiene (1 m lang, 11 cm hoch), Montageschiene (2 m lang, 11 cm hoch), Montageschiene (1 m lang, 14 cm hoch), Montageschiene (2 m lang, 14 cm hoch), Montageschiene (1 m lang, 30 cm hoch), Montageschiene (2 m lang, 30 cm hoch), Schienenmutter, Schienenmutter mit loser Sicherung, Abdeckplatte, Schlitzschraube, Sechskantschraube, Inbusschraube, Aufbauschraube, Verriegelungsplatte, Sicherungsscheibe, KIT 1 (Schelle, Schlitzschraube, Unterlegscheibe, Schweißplatte kurz), KIT 2 (Schelle, Inbusschraube, Unterlegscheibe, Schweißplatte kurz), KIT 3 (Sechskantschraube, Abdeckplatte, Schweißplatte kurz), KIT 4 (Schelle, Schlitzschraube, Unterlegscheibe, Schweiß-/Schraubplatte lang), KIT 5 (Schelle, Inbusschraube, Unterlegscheibe, Schweiß-/Schraubplatte lang), KIT 6 (Schelle, Sechskantschraube, Abdeckplatte, Schweiß-/Schraubplatte lang), KIT 9 (Schelle, Schlitzschraube, Unterlegscheibe, Schienenmutter), KIT 10 (Schelle, Inbusschraube, Unterlegscheibe, Schienenmutter), KIT 12 (Schelle, Sechskantschraube, Abdeckplatte, Schienenmutter), KIT 13 (Schelle, Schlitzschraube, Unterlegscheibe), KIT 14 (Schelle, Inbusschraube, Unterlegscheibe), KIT 16 (Schelle, Sechskantschraube, Abdeckplatte), KIT 18 (Schelle, Verriegelungsplatte, Aufbauschraube)
  • Produkttyp: gesickt, mit Spannungsabstand, glatt, ohne Spannungsabstand, phosphatiert, verzinkt Cr(VI)-frei, k. A
  • Rohr-AD: 6.0, 6.4, 8.0, 9.5, 10.0, 12.0, 12.7, 13.5, 14.0, 15.0, 16.0, 17.2, 18.0, 19.0, 20.0, 21.3, 22.0, 23.0, 25.0, 26.9, 28.0, 30.0, 32.0, 33.7, 35.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.5, 45.0, 48.0, 50.0, 50.8, 52.0, 55.0, 57.0, 57.2, 60.3, 63.5, 70.0, 73.0, 76.1, 88.9, mm
  • Größe: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, k. A. M6, 0/1, k. A.
Safety Warning

Artikelinformationen

EO-Rohrschellen entsprechend DIN 3015-1 für normale mechanische
Beanspruchungen sind in neun Standardgrößen erhältlich.
– Rohr-Außendurchmesser bei metrischen Produktserien: 4 bis 101,8 mm
– Rohr-Außendurchmesser für zöllige Produktserien: 1/8" bis 3½"
– Der Rohr-Außendurchmesser für zöllige Produktserien: ¼" bis 4"
Der Schellenkörper ist in einer runden/geschlossenen Version verfügbar. Schweißplatten, Schienenstützen, Abdeckplatten und Bauweisen.

ROHRSCHELLEN-MATERIAL:
Polypropylen -30 °C bis zu +90 °C, Farbe: Dunkelgrün
Polyamid –40°C bis zu +120 °C, Farbe: Schwarz
Vollgummi –50°C bis zu +120 °C, Farbe: Schwarz
Aluminium bis zu +300 °C
Alle Stahlteile sind auch in Edelstahl lieferbar. Andere Materialien auf Anfrage.
Edelstahl-Teile in 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), rost- und säurebeständig.

BRANCHEN:
• Automotive
• Verteidigung
• Energie
• Umwelt
• Industrie
• Infrastruktur
• Werkzeugmaschinen
• Material Handling
• Mobile Anwendungen
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Verarbeiten
• Transportwesen
• Wasser

EINSATZBEREICHE:
• Geeignet für allgemeine hydraulische Anwendungen

Merkmale/Vorteile von EO-Rohrschellen:
• • Die Funktion der Rohrschellen ist das Fixieren von geraden und gebogenen Rohren sowie Schläuchen. Das breite Produktspektrum der Parker Rohrschellen hilft, Lösungen für alle Kundenanforderungen zu finden, und erhöht die Zahl der Anwendungsbereiche.
• Die wichtigsten Eigenschaften sind die Demontierbarkeit, ein starkes Rückstellvermögen, eine hohe Abriebfestigkeit und Kältebeständigkeit. Diese Eigenschaften erweitern die Bereiche möglicher Anwendungen und verlängern die Lebensdauer der Rohrschellen.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687614