RCP340X - Schellen: Produktserie C, Produktserie Heavy (DIN 3015-2) | Deutschland, Österreich & Schweiz

Schellen: Produktserie C, Produktserie Heavy (DIN 3015-2) | #RCP340X

RCP340X

Schellen: Produktserie C, Produktserie Heavy (DIN 3015-2) | #RCP340X

EO-Rohrschellen der Produktserie C (entsprechend DIN 3015-2) sind speziell für hohe mechanische Beanspruchungen ausgelegt und in zehn Standardgrößen erhältlich. Rohr-Außendurchmesser: 6 bis 406,4 mm.


Technische Daten

  • Produkttyp: Ripped, with tension clearance
  • Größe: 3
  • Rohraußendurchmesser: 40 mm
  • Konstruktionswerkstoffe: Polypropylene
  • Zubehör enthalten: Clamp (1 part = 2 pieces)
  • Zubehör enthalten: Schweißplatte kurz, Schelle (1 Teil = 2 Hälften), Schweißplatte doppelt, Schweiß-/Schraubplatte, Montageschiene (1 m lang, 22 cm hoch), Montageschiene (2 m lang, 22 cm hoch), Schienenmutter, Abdeckplatte, Abdeckplatte doppelt, Sechskantschraube, Inbusschraube, Aufbauschraube, Verriegelungsplatte, Sicherungsscheibe, KIT 1 (Schelle, Sechskantschraube, Abdeckplatte, Schweißplatte), KIT 2 (Schelle, Inbusschraube, Abdeckplatte, Schweißplatte kurz), KIT 3 (Schelle, Sechskantschraube, Abdeckplatte, Schienenmutter), KIT 4 (Schelle, Inbusschraube, Abdeckplatte, Schienenmutter), KIT 5 (Schelle, Verriegelungsplatte, Aufbauschraube)
  • Konstruktionswerkstoffe: Stahl, Polypropylen, Polyamid 6, Gummi, Aluminium, Stahl, Edelstahl W5 (1.4401 oder 1.4571)
  • Produkttyp: phosphatiert, gesickt, mit Spannungsabstand, glatt, ohne Spannungsabstand, verzinkt Cr(VI)-frei, k. A
  • Rohr-AD: k. A., 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 12,7, 13,5, 14,0, 15,0, 16,0, 17,2, 18,0, 19,0, 20,0, 21,3, 22,0, 23,0, 25,0, 26,9, 28,0, 30,0, 32,0, 33,7, 35,0, 38,0, 40,0, 42,0, 45,0, 48,3, 50,0, 51,0, 52,0, 55,0, 57,0, 60,3, 63,0, 65,0, 70,0, 73,0, 75,0, 76,1, 80,0, 82,5, 88,9, 90,0, 97,0, 100,0, 101,6, 108,0, 114,3, 115,0, 127,0, 130,0, 133,0, 140,0, 150,0, 152,4, 159,0, 165,1, 168,3, 177,8, 190,0, 193,7, 203,0, 219,1, 220,0, 244,5, 273,0, 323,9, 355,6, 406,4
  • Größe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1-4, k A., 1-3
Safety Warning

Artikelinformationen

EO-Rohrschellen der Produktserie C (entsprechend DIN 3015-2) sind speziell für hohe mechanische Beanspruchungen ausgelegt und in zehn Standardgrößen erhältlich.
– Rohr-Außendurchmesser bei metrischen Produktserien: 6 bis 406,4 mm
– Rohr-Außendurchmesser für zöllige Produktserien R: 1/8" bis 16"
– Rohr-Außendurchmesser für zöllige Produktserien: 5/16" bis 12 3/4"
Zubehör und Bauweisen

ROHRSCHELLEN-MATERIAL:
Polypropylen -30 °C bis zu +90 °C, Farbe: Dunkelgrün
Polyamid –40°C bis zu +120 °C, Farbe: Schwarz
Vollgummi –50°C bis zu +120 °C, Farbe: Schwarz
Aluminium bis zu +300 °C
Alle Stahlteile sind auch in Edelstahl lieferbar. Andere Materialien auf Anfrage.
Edelstahl-Teile in 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), rost- und säurebeständig.

BRANCHEN:
• Automotive
• Verteidigung
• Energie
• Umwelt
• Industrie
• Infrastruktur
• Werkzeugmaschinen
• Material Handling
• Mobile Anwendungen
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Verarbeiten
• Transportwesen
• Wasser

EINSATZBEREICHE:
• Geeignet für allgemeine hydraulische Anwendungen

Merkmale/Vorteile von EO-Rohrschellen:
• • Die Funktion der Rohrschellen ist das Fixieren von geraden und gebogenen Rohren sowie Schläuchen. Das breite Produktspektrum der Parker Rohrschellen hilft, Lösungen für alle Kundenanforderungen zu finden, und erhöht die Zahl der Anwendungsbereiche.
• Die wichtigsten Eigenschaften sind die Demontierbarkeit, ein starkes Rückstellvermögen, eine hohe Abriebfestigkeit und Kältebeständigkeit. Diese Eigenschaften erweitern die Bereiche möglicher Anwendungen und verlängern die Lebensdauer der Rohrschellen.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687614