Stangendichtsatz Prädifa Produktserie ON, Polon® | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Innendurchmesser (mm)

AuSSendurchmesser (mm)

Element höhe (mm)

Nutbreite

Minimale Betriebstemperatur (C)

Maximale Betriebstemperatur (C)

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Stangendichtsatz Prädifa Produktserie ON, Polon® Stangendichtsatz Prädifa Produktserie ON, Polon®

Stangendichtsatz Prädifa Produktserie ON, Polon®

Stangendichtsatz für Hydraulikzylinder, doppeltwirkend, PTFE Slipper Seal®, geringe Reibung, für Anwendungen bei hohen Drücken, ISO 7425.

Technische Daten

  • Innendurchmesser: 4 bis 1050 mm
  • Außendurchmesser: 8,9 bis 1088 mm
  • Medien: Hydraulik
  • Polymer-Materialoptionen: PTFE (Polytetrafluorethylen), TPU (Thermoplastisches Polyurethan), UHMW-PE (Polyethylen mit äußerst hohem Molekülgewicht), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Maximaler Betriebsdruck: 400 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -50 bis -25 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 80 bis 200 °C
  • Maximale Oberflächengeschwindigkeit: 4, 0,5 m/sec, 4 m/sec
  • Maßeinheit: Length: mm
  • Dämpfungsmechanismus: Nein
  • Thermischer Anwendungstyp: Mittlere Temperaturen (-35 °C bis 100 °C) °C, High Temperature (< 205°C)
  • Nenndruck: Hoher Druck (< 500 bar) bar
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der doppeltwirkende Stangendichtsatz ON im Slipper Seal®-Design zeichnet sich durch geringe Losbrech- und Gleitreibung aus und kann daher auch bei Mangelschmierung eingesetzt werden. Die Dichtung ist konzipiert für Einbauräume nach ISO 7425-2.
Die Produktserie ON eignet sich besonders für die Abdichtung von Steuerungszylindern, servogesteuerten Systemen und Werkzeugmaschinen.
Durch die Werkstoffkombination von Gleitring (PTFE) und O-Ring (Elastomer) ist dieses Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, besonders für aggressive Medien und/oder hohe Temperaturen. Für individuelle Anwendungsprofile steht eine umfangreiche Auswahl von Werkstoffen zur Verfügung.

• Gute Dichtwirkung bei kleinsten Einbauverhältnissen.
• Kann auch einfachwirkend eingesetzt werden.
• Ausgezeichneter Verschleißwiderstand.
• Geringe Losbrech- und Gleitreibung und keine Neigung zum Ruckgleiten (Stick-Slip), wodurch auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet ist.
• Gute Energieeffizienz durch geringe Reibung.
• Unempfindlich gegen Druckspitzen.
• Hohe Temperaturbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl des O-Rings.
• Hohe Extrusionsbeständigkeit.
• Anpassbar an nahezu alle Medien dank hoher chemischer Beständigkeit des Dichtringes und großer O-Ring-Werkstoffauswahl.
• Abmessungen gemäß ISO 7425-2.
• Kurze axiale Einbaulänge.
• Montage in geschlossene und hinterschnittene Einbauräume.
• Verfügbar in Durchmessern von 4 bis 4500 mm.
• Kleinserien und Muster aus spanender Herstellung kurzfristig lieferbar.

Anwendungsbereich:
Für Anwendungen bei hohen Drücken.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Innendurchmesser (mm) AuSSendurchmesser (mm) Element höhe (mm) Nutbreite Minimale Betriebstemperatur (C) Maximale Betriebstemperatur (C) Dichtungsmaterial
ON028031400111B 28 35.3 3.2 3.2 -30 80 Ultra High Molecular Weight Polyethylene
ON018031400111A 18 22.9 2.2 2.2 -30 80 Ultra High Molecular Weight Polyethylene
ON119005200113D 119 134.1 6.3 6.3 -50 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON308005200116D 308 323.1 6.3 6.3 -30 100 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON008005200111A 8 12.9 2.2 2.2 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON055005200111D 55 70.1 6.3 6.3 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON100005200111D 100 115.1 6.3 6.3 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON340005200111F 340 364 8.1 8.1 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON004005200111A 4 8.9 2.2 2.2 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON012005200111A 12 16.9 2.2 2.2 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON018005200111B 18 25.3 3.2 3.2 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON040005200111C 40 50.7 4.2 4.2 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON050005200111D 50 65.1 6.3 6.3 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON060005200111C 60 70.7 4.2 4.2 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON060005200111D 60 75.1 6.3 6.3 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON110005200111D 110 125.1 6.3 6.3 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON200005200111E 200 220.5 8.1 8.1 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON220005200111E 220 240.5 8.1 8.1 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON230005200111E 230 250.5 8.1 8.1 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON025008000111S 30 42 10 10 -30 110 Polyurethane
ON028008300111B 28 35.3 3.2 3.2 -30 110 Polyurethane
ON006005200111A 6 10.9 2.2 2.2 -30 110 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON024005200111C 24 34.7 4.2 4.2 -30 100 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON040005200119C 40 50.7 4.2 4.2 -45 100 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON180005200111D 180 195.1 6.3 6.3 -30 100 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON215005200111E 215 235.5 8.1 8.1 -30 100 Polytetrafluorethylene 40% bronze
ON014003000111A 14 18.9 2.2 2.2 -30 100 PS030
ON007005200112A 6.83 8.83 1.9 1.9 -25 200 PS052
ON012031400111A 12 16.9 2.2 2.2 -20 80 PS314
ON016005200111A 16 20.9 2.2 2.2 -30 100 PS052

A29633
687424