Der kolbenstangenlose Zylinder OSP-L in Durchmessern von 25, 32, und 40 mm ist ein kombiniertes Linearantriebs-, Führungs- und Steuerungssystem mit Zusatzfunktionen, die als modulare Systemkomponenten ausgeführt sind. Montageschienen mit integrierten Schwalbenschwanzprofilen an drei Seiten des Zylinders ermöglichen die Montage von modularen Komponenten wie Linearführungen, Ventile, Magnetschalter usw. direkt am Zylinder selbst. Dies löst zahlreiche Einbauprobleme, insbesondere bei beschränkten Platzverhältnissen, und bietet eine ideale Basis mit umfassender Einbauflexibilität für zusätzliche kundenspezifische Funktionen. Optimiertes Zylinderprofilrohr für maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht, äußeres Dichtband aus rostbeständigem Stahl und robustes Abstreifersystem am Mitnehmer für den Einsatz in aggressiven Umgebungen. Das innere Dichtband aus High-tech-Polymer bietet beste Dichteigenschaften bei extrem geringer Reibung für maximale Leistung. Der OSP-L ist als Standardtemperatur-Ausführung für -20 °C bis +80 °C und als Niedertemperatur-Ausführung für bis zu -40 °C erhältlich. Die lange Lebensdauer und Wartungsintervalle von bis zu 6000 km bieten eine ideale Lösung für den Punkt-zu-Punkt-Betrieb, wechselseitige Bewegungen und einfache Verfahr-/Transferanwendungen.■ Rostfreie Ausführung: Für den Einsatz in ständig feuchten oder nassen Umgebungen. Alle Schrauben bestehen aus Edelstahl der Qualität A2 (Werkstoff-Nr. 1.4301/1.4303). ■ Niedertemperaturausführung: Für den Einsatz in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen (bis zu -40 °C).■ Stirnseitiger Druckluftanschluss: In manchen Situationen ist es zweckmäßig oder notwendig, anstatt des Standarddeckels mit dem seitlichen Druckluftanschluss einen Spezialdeckel mit stirnseitigem Druckluftanschluss zu verwenden. Der Spezialdeckel kann auch um 4 x 90° gedreht werden, um die Lage der Dämpfungseinstellschraube zu verändern.■ Beide Druckluftanschlüsse an einer Seite: Ein Spezialdeckel mit beiden Druckluftanschlüssen an einer Seite ist für Situationen erhältlich, in denen Platzmangel, besondere Einbauverhältnisse oder die Art des Prozesses dies erfordern. Die Druckluftversorgung zum anderen Ende erfolgt über integrierte Luftkanäle (OSP-L25 bis L40).■ Integrierte 3/2-Wege-Ventile VOE: Als anschlussfertige Kompaktlösung zur optimalen Ansteuerung des OSP-L Zylinders können in die Deckel integrierte 3/2-Wegeventile verwendet werden. Sie machen den Zylinder leicht positionierbar und ermöglichen einen gleichmäßigen Betrieb bei niedrigsten Geschwindigkeiten und schnellem Ansprechverhalten. Die ideale Lösung für die direkte Steuerung von Fertigungs- und Automatisierungsprozessen. ■ Duplexverbindung: Die Duplexverbindung verbindet zwei OSP-L Zylinder gleicher Baugröße zu einer Kompakteinheit mit hoher Leistungsdichte.■ Multiplexverbindung: Die Multiplexverbindung dient zur Verbindung von zwei oder mehreren OSP-L Zylindern gleicher Baugröße. Die Ausrichtung der Mitnehmer kann frei gewählt werden.■ Magnetschalter Typ RS, ES, RST, EST: Zur elektrischen Erfassung von End- und Zwischenpositionen.■ Beweglicher Mitnehmer: Mitnehmer mit Toleranz- und Parallelitätsausgleich zum Antrieb externer Linearführungen.■ Deckelbefestigung: Zur Befestigung des Zylinders an den Stirnseiten.■ Mittelstützen: Zur Vermeidung von zu starker Durchbiegung und von Schwingungen des Zylinderrohres werden ab bestimmten Hublängen und angewandten Lasten Mittelstützen erforderlich. Die Diagramme zeigen die möglichen maximalen Stützweiten in Abhängigkeit von der Last. Eine Verformung von max. 0,5 mm Durchbiegung zwischen den Stützen ist zulässig. Die Mittelstützen werden am Schwalbenschwanzprofil des Zylinderrohres angeklemmt. Sie sind in der Lage, auch Axialkräfte aufzunehmen.■ Tandemzylinder: Es sind zwei Kolben eingebaut, die für eine höhere Lastkapazität und höhere Stützkraft sorgen.■ Umlenkung: Zusätzlicher Mitnehmer zum Umlenken des Kraftabtriebes auf die Gegenseite, z. B. in verschmutzten Umgebungen.■ Slideline: Die kostengünstige Gleitführung für mittlere Belastungen.■ Starline: Die kugelgelagerte Führung für sehr hohe Belastungen und Präzision.■ Variabler Stopp VS: Der variable Stopp ermöglicht eine einfache Hubbegrenzung.Allgemeine technische Daten:• Internationale Normen: n. z.• Durchmesser: 25, 32 und 40 mm• Hublänge: Standardhub-Ausführung bis zu 6000 mm• Ausführungen: Doppelt wirkend• Dämpfung: Einstellbare pneumatische Dämpfung, externer hydraulischer Stoßdämpfer• Positionserfassung: Zur elektrischen Erfassung der Mitnehmerposition, z. B. in den Endlagen, werden Magnetschalter benötigt. Die Abtastung erfolgt berührungslos durch serienmäßig in den Mitnehmer eingebaute Magnete. Eine gelbe Leuchtdiode zeigt den Betriebszustand an. Auswahl zwischen elektronischen und Reed-Sensoren mit verschiedenen Kabellängen und Stecker- oder Kabellitzenanschluss.• Einbau: - Direkt. - Ein breites Sortiment an Zylinderbefestigungen aus eloxiertem Aluminium.• Einbaulage: Beliebig Betriebs- und Umgebungsdaten:• Arbeitsmedium: Für eine maximale Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sollte trockene, gefilterte Druckluft der Qualitätsklasse 3.4.3 gemäß ISO 8573-1:2010 verwendet werden. Dies bedeutet einen Taupunkt von +3 °C für den Betrieb im Innenbereich (für den Betrieb bei Minusgraden ist ein niedrigerer Taupunkt zu wählen und sollte ein Inline-Trockner verwendet werden) und eine Druckluftqualität, wie sie von den meisten normalen Kompressoren mit Standardfilter geliefert wird.• Betriebsdruck: max. 8 bar• Betriebstemperatur: - Standardtemperatur: -20 °C bis +80 °C - Niedertemperatur: -40 °C bis +80 °C.• Vorgeschmiert: Zusätzliche Schmierung ist nicht erforderlich.• Korrosionsbeständigkeit: Beständigkeit gegenüber Korrosion und Chemikalien.Werkstoffangaben – Zylinder:• Deckel: Aluminium lackiert• Zylindermantel: Eloxiertes Aluminium• Deckelschrauben: Verzinkter Stahl (Standard) / Edelstahl (optional)• Dichtband: Gehärteter korrosionsbeständiger Stahl (äußeres Band). High-tech-Polymer (inneres Band).• Dichtungen: High-tech-Polymer, NBR (Nitrilkautschuk)• Mitnehmer (Kolben): Eloxiertes Aluminium• Staubabdeckungen/-abstreifer: Kunststoff