Rotordichtungen und Labyrinthdichtungen

Rotordichtungen und Labyrinthdichtungen Kategorien
Filtern nach

Keine Filter ausgewählt

Division

Technologie

Maximale Oberflächengeschwindigkeit

Maximale Betriebstemperatur

Minimale Betriebstemperatur

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Rotordichtungen und Labyrinthdichtungen


Rotordichtungen und Labyrinthdichtungen

Rotationsdichtungen dichten Systemdrücke und Medien gegenüber der Atmosphärenseite unter rotierenden Bewegungen der Gegenfläche ab. Unterschieden wird dabei zwischen zwei Dichtungskategorien: Rotordichtungen für hohe Drücke/geringe Geschwindigkeiten und Radialwellendichtungen für geringe Drücke/hohe Geschwindigkeiten. Erhältlich sind sowohl symmetrische als auch asymmetrische Ausführungen. Parkers Auswahl an Labyrinthdichtungen umfasst berührungsfreie Labyrinthkonstruktionen, die für unübertroffenen Lagerschutz im Einsatz mit Radialwellen-Anwendungen sorgen. Die Dichtungen sorgen in nicht überfluteten Anwendungen für die Aufrechterhaltung der erforderlichen Schmierung und verhindern zudem das Eindringen aggressiver Fremdkörper. Für überflutete Anwendungen bzw. Anwendungen mit Ölnebel stehen besondere, doppelt anliegende Ausführungen zur Verfügung.


Rotordichtungen und Labyrinthdichtungen Kategorien

  • Radialwellendichtungen Radialwellendichtungen
  • Rotordichtungen Rotordichtungen
A29633
A29633