Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit Parker Profil, Serie T | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Gehäusegrösse (Zoll)

Werkstoff-Ausführung

Dichtungsmaterial

Maximaler Betriebsdruck (bar)

Variante

Version

Ventiling

Länge (mm)

Aussensechskant (mm)

AuSSendurchmesser (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit Parker Profil, Serie T

Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit Parker Profil, Serie T

Hydraulik Schnellverschluss-Kupplungssystem mit einer Baugröße von 1/8" bis 2" für Anwendungen im Bereich Mitteldruck bis 450 bar. Kupplungssystem mit Parker Profil.

Technische Daten

  • Minimale Betriebstemperatur: -25 to -30 °C
  • Anschlusstyp: Innengewinde
  • Anwendungen: Medium Pressure Hydraulics
  • Gehäusegröße: 1/8 to 2 inch
  • Marke: TEMA
  • Fitting-Anschlusstyp: Female Thread
  • Austauschtyp: Tema Profile
  • Maximaler Betriebsdruck: 50 to 450 bar, 720 to 6520 psi
  • Maximale Betriebstemperatur: 212 to 392 °F, 100, 200 °C
  • Medien: Chemical Fluids, Hydraulic Fluids, Water, Steam
  • Dichtungsmaterial: NBR, FKM
  • Ventiltyp: Poppet
  • Gewindemaß Anschluss: 1/8 bis 2 inch
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker's Hydraulik Kupplungsserie T zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus. Das Kupplungs-System ist beidseitig absperrend oder mit freiem Durchgang lieferbar. Die Serie 2500 (1/4") kann zudem als einseitig absperrende Ausführung verwendet werden. Bei Ausführungen mit Druckeliminator für Verschlusskupplung und Stecker ist das Kuppeln bis zum Betriebsdruck möglich. Eine Sonderausführung für Hochdruckwasser ist ebenfalls verfügbar.

Märkte:
- Landwirtschaft
- Automotive
- Öl & Gas
- Prozesstechnik
- Energieerzeugung
- Transportation
- Kommunalfahrzeuge
- Verteidigung
- Industrial
- Maschinenbau
- Materialtransport
- Baumaschinen

Merkmale/Vorteile:
- Messingkupplung um Korrosion zu vermeiden
- Auch mit Druckeliminator erhältlich
- Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring Abdichtung
- Sicherheitsverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Entkuppeln

Anwendungen:
Einfache Verbindung / Trennung von Hydrauliksystemen, sowohl in der Mobilhydraulik als auch bei industriellen Anwendungen
- Traktoren
- LKWs
- Radlader
- Militärfahrzeuge
- Pressen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Gehäusegrösse (Zoll) Werkstoff-Ausführung Dichtungsmaterial Maximaler Betriebsdruck (bar) Variante Version Ventiling Länge (mm) Aussensechskant (mm) AuSSendurchmesser (mm)
2310-QC 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Kupplung Standard mit 38 15 18
2310 V 1/8 Messing / Stahl FKM 200 Kupplung Standard mit 38 15 18
2310 UV 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Kupplung Standard ohne 38 15 18
2310 VUV 1/8 Messing / Stahl FKM 200 Kupplung Standard ohne 38 15 18
2510-QC 1/4 Messing / Stahl NBR 450 Kupplung Standard mit 64 21 25
2510 V 1/4 Messing / Stahl FKM 450 Kupplung Standard mit 64 21 25
2510 UV 1/4 Messing / Stahl NBR 450 Kupplung Standard ohne 64 21 25
2510 VUV 1/4 Messing / Stahl FKM 450 Kupplung Standard ohne 64 21 25
3810 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Kupplung Standard mit 60 24 34
3810 V 3/8 Messing / Stahl FKM 350 Kupplung Standard mit 60 24 34
3810 UV 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Kupplung Standard ohne 60 24 34
3810 VUV 3/8 Messing / Stahl FKM 350 Kupplung Standard ohne 60 24 34
3810 H 3/8 Messing verchromt NBR 350 Kupplung Hochdruckwasser ohne 60 24 34
3810 HV 3/8 Messing verchromt FKM 350 Kupplung Hochdruckwasser ohne 60 24 34
3810 HEP 3/8 Messing verchromt EPDM 350 Kupplung Hochdruckwasser ohne 60 24 34
3810 H2 3/8 Messing verchromt NBR 350 Kupplung Hochdruckwasser ohne 60 29 34
3810 H2EP 3/8 Messing verchromt EPDM 350 Kupplung Hochdruckwasser ohne 60 29 34
5010 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Kupplung Standard mit 65 30 40
5010 V 1/2 Messing / Stahl FKM 300 Kupplung Standard mit 65 30 40
5010 UV 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Kupplung Standard ohne 65 30 40
5010 VUV 1/2 Messing / Stahl FKM 300 Kupplung Standard ohne 65 30 40
7510 3/4 Messing / Stahl NBR 280 Kupplung Standard mit 73 38 52
7510 V 3/4 Messing / Stahl FKM 280 Kupplung Standard mit 73 38 52
7510 UV 3/4 Messing / Stahl NBR 280 Kupplung Standard ohne 73 38 52
7510 VUV 3/4 Messing / Stahl FKM 280 Kupplung Standard ohne 73 38 52
10010 1 Messing / Stahl NBR 250 Kupplung Standard mit 88 45 62
10010 V 1 Messing / Stahl FKM 250 Kupplung Standard mit 88 45 62
10010 UV 1 Messing / Stahl NBR 250 Kupplung Standard ohne 88 45 62
10010 VUV 1 Messing / Stahl FKM 250 Kupplung Standard ohne 88 45 62
15010-QC 1 1/2 Messing / Stahl NBR 200 Kupplung Standard mit 112 60 73
15010 V 1 1/2 Messing / Stahl FKM 200 Kupplung Standard mit 112 60 73
15010 M 1 1/2 Brass NBR 50 Kupplung Messing mit 112 60 73
15010 MV 1 1/2 Brass FKM 50 Kupplung Messing mit 112 60 73
15010 UV 1 1/2 Messing / Stahl NBR 200 Kupplung Standard ohne 112 60 73
15010 VUV 1 1/2 Messing / Stahl FKM 200 Kupplung Standard ohne 112 60 73
15010 MUV 1 1/2 Brass NBR 50 Kupplung Messing ohne 112 60 73
10011 V 1 Messing / Stahl FKM 250 Kupplung Druckeliminator mit 88 45 62
15011-QC 1 1/2 Messing / Stahl NBR 200 Kupplung Druckeliminator mit 112 60 73
15011 V 1 1/2 Messing / Stahl FKM 200 Kupplung Druckeliminator mit 112 60 73
3821 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Stecknippel Druckeliminator mit 43 22 24
3821 V 3/8 Messing / Stahl FKM 350 Stecknippel Druckeliminator mit 43 22 24
5021-QC 1/2 Messing / Stahl NBR 320 Stecknippel Druckeliminator mit 47 27 30
5021 V 1/2 Messing / Stahl FKM 320 Stecknippel Druckeliminator mit 47 27 30
7521-QC 3/4 Messing / Stahl NBR 300 Stecknippel Druckeliminator mit 53 36 39
7521 V 3/4 Messing / Stahl FKM 300 Stecknippel Druckeliminator mit 53 36 39
10021 1 Messing / Stahl NBR 280 Stecknippel Druckeliminator mit 61 46 49
10021 V 1 Messing / Stahl FKM 280 Stecknippel Druckeliminator mit 61 46 49
15021 1 1/2 Messing / Stahl NBR 200 Stecknippel Druckeliminator mit 107 60 67
15021 V 1 1/2 Messing / Stahl FKM 200 Stecknippel Druckeliminator mit 107 60 67
7521 S 3/4 Messing / Stahl NBR 300 Super Nipple Druckeliminator mit 53 36 39
2310 RV 1/8 Edelstahl FKM 200 Kupplung Edelstahl mit 38 15 18
2310 RVUV 1/8 Edelstahl FKM 200 Kupplung Edelstahl ohne 38 15 18
2510 RV 1/4 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl mit 64 21 25
2510 RVUV 1/4 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl ohne 64 21 25
3810 RV 3/8 Edelstahl FKM 300 Kupplung Edelstahl mit 60 24 34
3810 RVUV 3/8 Edelstahl FKM 350 Kupplung Edelstahl ohne 60 24 34
5010 RV 1/2 Edelstahl FKM 300 Kupplung Edelstahl mit 65 30 40
5010 RVUV 1/2 Edelstahl FKM 300 Kupplung Edelstahl ohne 65 30 40
7510 RV 3/4 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl mit 73 38 52
7510 RVUV 3/4 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl ohne 73 38 52
10010 RV 1 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl mit 88 45 62
10010 RVUV 1 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl ohne 88 45 62
15010 RV 1 1/2 Edelstahl FKM 150 Kupplung Edelstahl mit 112 60 73
15010 RVUV 1 1/2 Edelstahl FKM 150 Kupplung Edelstahl ohne 112 60 73
20010 RV 2 Edelstahl FKM 120 Kupplung Edelstahl mit 144 75 90
20010 RVUV 2 Edelstahl FKM 120 Kupplung Edelstahl ohne 144 75 90
2320 RV 1/8 Edelstahl FKM 200 Stecknippel Edelstahl mit 36 15 17
2320 RFV 1/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 200 Stecknippel Edelstahl mit 38 15 17
2320 RUV 1/8 Edelstahl na 200 Stecknippel Edelstahl ohne 36 15 17
2520 RV 1/4 Edelstahl FKM 250 Stecknippel Edelstahl mit 45 19 21
2520 RFV 1/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Stecknippel Edelstahl mit 45 19 21
2520 RFV2 1/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 170 Stecknippel Hochdruckwasser mit 45 19 21
2520 RUV 1/4 Edelstahl na 250 Stecknippel Edelstahl ohne 45 19 21
2520 RHUV 1/4 Edelstahl na 450 Stecknippel Edelstahl ohne 45 19 21
15010 MVUV 1 1/2 Brass FKM 50 Kupplung Messing ohne 112 60 73
20010-QC 2 Messing / Stahl NBR 180 Kupplung Standard mit 144 75 90
20010 V 2 Messing / Stahl FKM 180 Kupplung Standard mit 144 75 90
20010 UV 2 Messing / Stahl NBR 180 Kupplung Standard ohne 144 75 90
20010 VUV 2 Messing / Stahl FKM 180 Kupplung Standard ohne 144 75 90
2320 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Stecknippel Standard mit 36 15 17
2320 V 1/8 Messing / Stahl FKM 200 Stecknippel Standard mit 38 15 17
2320 UV 1/8 Messing / Stahl na 200 Stecknippel Standard ohne 36 15 17
2520 1/4 Messing / Stahl NBR 450 Stecknippel Standard mit 45 19 21
2520 V 1/4 Messing / Stahl FKM 450 Stecknippel Standard mit 45 19 21
2520 UV 1/4 Messing / Stahl na 450 Stecknippel Standard ohne 45 19 21
3820 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Stecknippel Standard mit 42 22 24
3820 V 3/8 Messing / Stahl FKM 350 Stecknippel Standard mit 42 22 24
3820 UV 3/8 Messing / Stahl na 350 Stecknippel Standard ohne 38 22 24
5020 1/2 Messing / Stahl NBR 320 Stecknippel Standard mit 46 27 30
5020 V 1/2 Messing / Stahl FKM 320 Stecknippel Standard mit 46 27 30
5020 UV 1/2 Messing / Stahl na 320 Stecknippel Standard ohne 42 27 30
7520-QC 3/4 Messing / Stahl NBR 300 Stecknippel Standard mit 52 36 39
7520 V 3/4 Messing / Stahl FKM 300 Stecknippel Standard mit 52 36 39
7520 UV 3/4 Messing / Stahl na 300 Stecknippel Standard ohne 47 36 39
10020 1 Messing / Stahl NBR 280 Stecknippel Standard mit 60 46 49
10020 V 1 Messing / Stahl FKM 280 Stecknippel Standard mit 60 46 49
10020 UV 1 Messing / Stahl na 280 Stecknippel Standard ohne 53 46 49
15020 1 1/2 Messing / Stahl NBR 200 Stecknippel Standard mit 107 60 67
15020 V 1 1/2 Messing / Stahl FKM 200 Stecknippel Standard mit 107 60 67
15020 M 1 1/2 Brass NBR 50 Stecknippel Messing mit 107 60 67
15020 MV 1 1/2 Brass FKM 50 Stecknippel Messing mit 107 60 67
15020 UV 1 1/2 Messing / Stahl na 200 Stecknippel Standard ohne 107 60 67
20020-QC 2 Messing / Stahl NBR 180 Stecknippel Standard mit 142 75 85
20020 V 2 Messing / Stahl FKM 180 Stecknippel Standard mit 142 75 85
20020 UV 2 Messing / Stahl na 180 Stecknippel Standard ohne 142 75 85
7520 S 3/4 Messing / Stahl NBR 300 Super Nipple Standard mit 52 36 39
3811 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Kupplung Druckeliminator mit 60 24 34
3811 V 3/8 Messing / Stahl FKM 350 Kupplung Druckeliminator mit 60 24 34
5011 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Kupplung Druckeliminator mit 65 30 40
5011 V 1/2 Messing / Stahl FKM 300 Kupplung Druckeliminator mit 65 30 40
7511 3/4 Messing / Stahl NBR 280 Kupplung Druckeliminator mit 72 38 52
7511 V 3/4 Messing / Stahl FKM 280 Kupplung Druckeliminator mit 72 38 52
10011-QC 1 Messing / Stahl NBR 250 Kupplung Druckeliminator mit 88 45 62
2520 RFUV2 1/4 Edelstahl na 170 Stecknippel Edelstahl ohne 45 19 21
3820 RV 3/8 Edelstahl FKM 300 Stecknippel Edelstahl mit 42 22 24
3820 RF 3/8 Stainless Steel, Brass Valve NBR 300 Stecknippel Edelstahl mit 42 22 24
3820 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Stecknippel Edelstahl mit 42 22 24
3820 RUV 3/8 Edelstahl na 300 Stecknippel Edelstahl ohne 38 22 24
3820 RFUV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve na 170 Stecknippel Edelstahl ohne 38 22 24
5020 RV 1/2 Edelstahl FKM 300 Stecknippel Edelstahl mit 46 27 30
5020 RUV 1/2 Edelstahl na 300 Stecknippel Edelstahl ohne 42 27 30
7520 RV 3/4 Edelstahl FKM 250 Stecknippel Edelstahl mit 52 36 39
7520 RUV 3/4 Edelstahl na 250 Stecknippel Edelstahl ohne 47 36 39
10020 RV 1 Edelstahl FKM 250 Stecknippel Edelstahl mit 60 46 49
10020 RUV 1 Edelstahl na 250 Stecknippel Edelstahl ohne 53 46 49
15020 RV 1 1/2 Edelstahl FKM 150 Stecknippel Edelstahl mit 107 60 67
20020 RV 2 Edelstahl FKM 120 Stecknippel Edelstahl mit 142 75 85
20020 RUV 2 Edelstahl na 120 Stecknippel Edelstahl ohne 142 75 85
3811 RV 3/8 Edelstahl FKM 300 Kupplung Druckeliminator mit 60 24 34
3811 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Kupplung Druckeliminator mit 60 24 34
5011 RV 1/2 Edelstahl FKM 300 Kupplung Druckeliminator mit 65 30 40
5011 RFV 1/2 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Kupplung Druckeliminator mit 65 30 40
7511 RV 3/4 Edelstahl FKM 250 Kupplung Druckeliminator mit 72 38 52
7511 RFV 3/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Kupplung Druckeliminator mit 72 38 52
10011 RV 1 Edelstahl FKM 250 Kupplung Druckeliminator mit 88 45 62
10011 RFV 1 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Kupplung Druckeliminator mit 88 45 62
3821 RV 3/8 Edelstahl FKM 350 Stecknippel Druckeliminator mit 43 22 24
3821 RFV 3/8 Stainless Steel, Brass Valve FKM 350 Stecknippel Druckeliminator mit 43 22 24
5021 RV 1/2 Edelstahl FKM 300 Stecknippel Druckeliminator mit 47 27 30
5021 RFV 1/2 Stainless Steel, Brass Valve FKM 300 Stecknippel Druckeliminator mit 47 27 30
7521 RV 3/4 Edelstahl FKM 250 Stecknippel Druckeliminator mit 53 36 39
7521 RFV 3/4 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Stecknippel Druckeliminator mit 53 36 39
10021 RV 1 Edelstahl FKM 250 Stecknippel Druckeliminator mit 61 46 49
10021 RFV 1 Stainless Steel, Brass Valve FKM 250 Stecknippel Druckeliminator mit 61 46 49
10000-PSN 1 n/a FKM 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
2315-QC 1/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 66 n/a n/a
2516-QC 1/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 145 n/a n/a
2526-QC 1/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug n/a 145 n/a n/a
276 n/a n/a N/A 0 Measuring Plug Standard n/a n/a n/a n/a
3800-PSN 3/8 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
3816-QC 3/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 145 n/a n/a
3826 3/8 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug n/a 145 n/a n/a
5000-PSN 1/2 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
7500-PSN 3/4 n/a NBR 0 Seal-Kit for Coupling n/a n/a n/a n/a
7500-PSV 3/4 n/a FKM 0 Seal-Kit for Plug n/a n/a n/a n/a
7516-QC 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling n/a 195 n/a n/a
20020 RHV2 2 Stainless steel, Brass valve FKM 120 Stecknippel Standard mit 142 75 85
2310 RFV 1/8 Stainless steel, Brass valve FKM 200 Kupplung Standard mit 38 15 18
2320-125 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Stecknippel Standard mit 38 15 18
2320A-125 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Stecknippel Standard mit 36 15 18
2320B-126 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Stecknippel Standard mit 55 18 20
2520 RF 1/4 Stainless steel, Brass valve NBR 250 Stecknippel Standard mit 45 19 21
5011 SM 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Kupplung Druckeliminator mit 65 30 40
7511 NPT 3/4 Messing / Stahl NBR 300 Kupplung Druckeliminator mit 72 38 52
7521 S02 3/4 Messing / Stahl NBR 300 Stecknippel Druckeliminator mit 72 38 52
7526 G 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A 195 n/a n/a
10010 EP 1 Messing / Stahl EPDM 250 Kupplung Standard mit 88 45 60
10010 NPT 1 Messing / Stahl NBR 250 Kupplung Standard mit 88 45 60
10010 RVNPT 1 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl mit 88 45 60
10011 NPT 1 Messing / Stahl NBR 250 Kupplung Druckeliminator mit 88 45 60
10016 1 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
10020 EP 1 Messing / Stahl EPDM 250 Stecknippel Standard mit 61 46 49
10020 M 1 Brass NBR 250 Stecknippel Messing mit 61 46 49
10020 UVNPT 1 Steel NBR 250 Stecknippel Standard Without 61 46 49
10021 NPT 1 Messing / Stahl NBR 250 Stecknippel Druckeliminator mit 61 46 49
10021 S 1 Messing / Stahl NBR 250 Stecknippel Druckeliminator mit 61 46 49
10026 1 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
15010 EP 1 1/2 Messing / Stahl EPDM 200 Kupplung Standard mit 112 60 73
15010 RVNPT 1 1/2 Edelstahl FKM 150 Kupplung Edelstahl mit 112 60 73
15015 1 1/2 Messing / Stahl N/A 0 Dust Protection for Coupling mit N/A N/A N/A
15020 EP 1 1/2 Messing / Stahl EPDM 200 Stecknippel Standard mit 107 60 67
15020 RVNPT 1 1/2 Edelstahl FKM 150 Stecknippel Edelstahl mit 107 60 67
15025 1 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
20010 RHV2 2 Edelstahl FKM 120 Kupplung Edelstahl mit 144 75 90
20015-QC 2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
20025-QC 2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
2310 EP 1/8 Messing / Stahl EPDM 200 Kupplung standard mit 38 15 18
2310 NPT 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Kupplung Standard mit 38 15 18
2320-126 1/8 Messing / Stahl NBR 200 Stecknippel Standard mit 36 15 17
2510 EP 1/4 Messing / Stahl EPDM 450 Kupplung Standard mit 64 21 25
2510 NPT 1/4 Messing / Stahl NBR 450 Kupplung Standard mit 64 21 25
2510 RFV 1/4 Stainless steel, Brass valve FKM 250 Kupplung Edelstahl mit 64 21 25
2510 RVNPT 1/4 Edelstahl FKM 250 Kupplung Edelstahl mit 64 21 25
2510 VUVNPT 1/4 Messing / Stahl FKM 450 Kupplung Standard Without 64 21 25
2520 EP 1/4 Messing / Stahl EPDM 450 Stecknippel Standard mit 45 19 21
2520 NPT 1/4 Messing / Stahl NBR 450 Stecknippel Standard mit 45 19 21
2520 RVNPT 1/4 Edelstahl FKM 250 Stecknippel Edelstahl mit 45 19 21
2520 UVNPT 1/4 Steel N/A 450 Stecknippel Standard ohne 45 19 21
3810 EP 3/8 Messing / Stahl EPDM 350 Kupplung Standard mit 60 24 34
3810 NPT 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Kupplung Standard mit 60 24 34
3810 REP 3/8 Edelstahl EPDM 300 Kupplung Edelstahl mit 60 24 34
3811 NPT 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Kupplung Druckeliminator mit 60 24 34
3820 NPT 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Stecknippel Standard mit 42 22 24
3820 REP 3/8 Edelstahl EPDM 300 Stecknippel Edelstahl mit 42 22 24
3820 UVNPT 3/8 Steel N/A 350 Stecknippel Standard ohne 38 22 24
3821 NPT 3/8 Messing / Stahl NBR 350 Stecknippel Druckeliminator mit 42 22 24
5010 EP 1/2 Messing / Stahl EPDM 300 Kupplung Standard mit 65 30 40
5010 NPT 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Kupplung Standard mit 65 30 40
5010 REP 1/2 Edelstahl EPDM 300 Kupplung Edelstahl mit 65 30 40
5010 RVNPT 1/2 Edelstahl FKM 300 Kupplung Edelstahl mit 65 30 40
5011 NPT 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Kupplung Druckeliminator mit 65 30 40
5011 RN 1/2 Edelstahl NBR 300 Kupplung Druckeliminator mit 65 30 40
5016 BK 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
5016-QC 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
5020 EP 1/2 Messing / Stahl EPDM 300 Stecknippel Standard mit 46 27 30
5020 NPT 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Stecknippel Standard mit 46 27 30
5020 REP 1/2 Edelstahl EPDM 300 Stecknippel Edelstahl mit 46 27 30
5020 RHUV 1/2 Edelstahl N/A 300 Stecknippel Standard ohne 42 27 30
5020 UVNPT 1/2 Steel N/A 320 Stecknippel Standard ohne 42 27 30
5021 NPT 1/2 Messing / Stahl NBR 300 Stecknippel Druckeliminator mit 47 27 30
5021 RF 1/2 Stainless steel, Brass valve 300 Stecknippel Druckeliminator mit 47 27 30
5021 RN 1/2 Edelstahl NBR 300 Stecknippel Druckeliminator mit 47 27 30
5026-QC 1/2 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
7510 EPUV 3/4 Messing / Stahl EPDM 280 Kupplung Standard Without 73 38 52
7510 RVNPT 3/4 Edelstahl FKM 280 Kupplung Edelstahl mit 73 38 52
7516 G 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Coupling N/A N/A N/A N/A
7520 NPT 3/4 Messing / Stahl NBR 280 Stecknippel Standard mit 52 36 39
7520 RVNPT 3/4 Edelstahl FKM 280 Stecknippel Edelstahl mit 52 36 39
7520 SUV 3/4 Messing / Stahl N/A 300 Stecknippel Standard ohne 47 36 39
7520 UVNPT 3/4 Steel N/A 300 Stecknippel Standard ohne 47 36 39
7520 VNPT 3/4 Messing / Stahl FKM 280 Stecknippel Standard mit 52 36 39
7520-26 3/4 Messing / Stahl NBR 280 Stecknippel Standard mit 52 36 39
7521 NPT 3/4 Messing / Stahl NBR 280 Stecknippel Druckeliminator mit 53 36 39
7526 3/4 PVC N/A 0 Dust Protection for Plug N/A N/A N/A N/A
GR10-QC 1 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR3-QC 3/8 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR5 1/2 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A
GR7 3/4 Steel N/A 0 Grease nipple for Coupling N/A N/A N/A N/A

A29633
687614