Die IR4000 Druckminderer von Veriflo können in einem breiten Spektrum von Einsatzbedingungen verwendet werden. Der Regler IR4000 bietet eine hohe Druckdichte bei einem Eingangsdruck von bis zu 4.000 psig und eignet sich gleichermaßen gut für niedrigen Versorgungsdruck für die Entstellen-Anwendungen .Die große gewölbte Hastelloy C-22® Membran sorgt für stabile Druckregelung über den Druckbereich des Reglers. Überlegene interne Komponentenausrichtung und Kontaminationskontrolle machen den IR4000 zur perfekten Lösung für Ihren universellen Druckregler.
Märkte:
• Flüssigkeiten und Gastransport
• Prozesssteuerung
Merkmale und Vorteile:
• Einzigartige Kompressionselement hält die Dichtung an den Körper, ohne eine Gewinde Düse oder zusätzliche Dichtungen erforderlich zu benötigen
• Innengewindefreie Ausführung reduziert die Partikelerzeugung und fördert lange Lebensdauer
• Geringes Innenvolumen reduziert Reinigungszeiten.
• Standardmäßig gereinigt für 02-Anwendungen
• Positive Aufwärts- und Abwärtsanschläge erhöhen die Zykluslebensdauer und verhindern Membranbeschädigung und Ausfall
• Eine Auswahl von Sitzmaterialien für Medienkompatibilität und verschiedene Temperaturen.
• Standard Hastelloy C-22 Membran bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit
Anwendungen:
• Analyse Probensysteme
• Entstellen-Anwendungen für korrosive oder Spezialgase
• Forschungslabors
• Instrument Kalibrierung
• Atemsysteme "