Textilmaschinen: Nähautomat SNA | Deutschland, Österreich & Schweiz

Textilmaschinen: Nähautomat SNA | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Textilmaschinen: Nähautomat SNA OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Produkttyp: Textilmaschinen
  • Konfiguration: Mit Rahmen und feststehendem Nähportal | Rahmenlos von der Rolle zur Platte, Frameless from Roll to Panel
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Steppmaschinenbaureihe von Parker bietet die Wahl zwischen feststehendem oder verfahrbarem Nähportal für jeglliche Art von Kontursteppung, eine Doppelkopf-Variante, sowie die Möglichkeit der Einzelfertigung oder direkt von der Rolle zur gesteppten Platte zu arbeiten. ■ SNA4000 mit feststehendem Nähportal: Durch Vor-/Rückbewegung des Rahmens und die Links-/Rechtsbewegung des Nähkopfes wird jede Art von Kontursteppung ermöglicht. Optional sind alle SNA-Varianten mit Doppelkopf lieferbar. • Nähdrehzahl: bis 4500 Stiche/min • Nähgeschwindigkeit: bis 23m/min (75 ft/min) • Leerwege: bis 65 m/min (213 ft/min) • Standardnähfeld: 2780 x 2780 mm / 110" x 110" (L x W) • Standardrahmen: 3000 x 3000 mm / 118" x 118" Außenmaß (L x W). • Sondermaße, Übergröße auf Anfrage • Maschinen-Platzbedarf bei Standardgrößen: ca. 6600 x 4500 mm / 260" x 178" (L x W) • Standard: - Fadenwächter und Fadenabschneider für Ober- und Unterfaden. - Rahmenkodierung und automatischer Kollisionsschutz. - Automatische Zentralschmierung der Führungen und Spindeln. • Modularer Aufbau: - Schnellnäher oder S-Nähkopf - Spulenwechsler - Doppelkopf-Version - Zusatzwerkzeuge ■ SNA3200 von der Rolle zur Platte: Der Automat für die Arbeiten von der Rolle zur gesteppten Platte. Der Bediener überwacht die Anlage und sorgt für die Bereitstellung des Nähguts, der Automat erledigt den Rest. Dadurch wird eine Mehrmaschinenbedienung möglich. • Nähdrehzahl: bis 4500 Stiche/min • Nähgeschwindigkeit: bis 23m/min (75 ft/min) • Leerwege: bis 55 m/min (180 ft/min) • Standardnähfeld: 2770x2770 mm 109"x109" (LxW) • Max. Materialfläche: 3000x3000 mm / 118"x118" pro Einzug (LxW) • Nähgeschwindigkeit: bis 24m/min (78 ft/min). • Sondermaße, Übergröße auf Anfrage • Maschinen-Platzbedarf bei Standardgrößen: ca. 10000x5000 mm / 393"x196" (LxW) • Standard: - Fadenwächter und Fadenabschneider für Ober- und Unterfaden. - Rahmenkodierung und automatischer Kollisionsschutz. - Automatische Zentralschmierung der Führungen und Spindeln. - Integriertes Schneidsystem. • Optionen - Schnellnäher oder S-Nähkopf - Spulenwechsler - Doppelkopf-Version - Zusatzwerkzeuge■ SNA3300 Einzeldecken versteppen: Rahmenlose Versteppung vorgefüllter und eingefasster Einzeldecken. Manuelles Einlegen der Decke in je eine Klammer links und rechts am Wareneinlauf. Das Einlegen der Decke ist so einfach und schnell, dass der Bediener zwei Systeme gleichzeitig bedienen kann. Einzug, Ausrichten, Spannen und Fixieren aller Decken erfolgt automatisch. Die fertige Decke wird während des neuen Ladezyklus automatisch an das Maschinenende transportiert. Der Weitertransport kann auf Anfrage über einfache Rutschen, Transportbänder oder Übergabe an ein Fördersystem erfolgen. • Nähdrehzahl: bis 4500 Stiche/min • Nähgeschwindigkeit: bis 23m/min (75 ft/min) • Leerwege: bis 55 m/min (180 ft/min) • Standardnähfeld: 2770x2670 mm / 109"x105,5" (LxW) • Standard Deckengröße: 3000x2900 mm / 118"x114" Außenmaß (LxW) • Einzugsgeschwindigkeit: bis 24m/min • Sondermaße, Übergröße auf Anfrage • Maschinen-Platzbedarf bei Standardgrößen: ca. 5500x5000 mm / 216"x196" (LxW) • Standard: - Fadenwächter und Fadenabschneider für Ober- und Unterfaden. - Automatischer Kollisionsschutz. - Automatische Zentralschmierung der Führungen und Spindeln. • Optionen - Schnellnäher oder S-Nähkopf - Spulenwechsler - Doppelkopf-Version - Zusatzwerkzeuge

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Literature and Reference Materials
192_490011 Quilting Systems SNA english
Literatur und Referenzmaterialien
190_490011 Steppautomat SNA, deutsch
×
Produkte

A29633
A87859