Thermostatisches Expansionsventil – Sporlan – Typ C | Deutschland, Österreich & Schweiz

Thermostatisches Expansionsventil – Sporlan – Typ C | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Thermostatisches Expansionsventil – Sporlan – Typ C

Thermostatisches Expansionsventil – Sporlan – Typ C

C-TEVs von Sporlan sind für Klima- und Kälteanlagen vorgesehen. Sie regeln den Kältemittelfluss durch nahezu konstante Überhitzung am Verdampferauslass. Die Ventile der S- und R-Serie dienen als funktioneller Ersatz.

Technische Daten

  • Anwendungen: Ultra Low Temp Refrigeration, Low Temp Refrigeration, Commercial Refrigeration, Air Conditioning, De- Super Heating Charge
  • Produkttyp: C-Valve
  • Kältemitteltyp: R-22, R-407C, R-407A, R-134A, R-12, R-401A, R-409A, R-404A, R-502, R-408A, R-507, R-402A
  • Thermostatische Füllung: GP35, GP, ZP, Z, C, CP60, ZPM, CP65, L2, CP100, GA, X, L1, CP115, ZP40, CP85, GP15
  • Nennkapazität: 2 to 8 ton
  • Einlassanschlussgröße: 1/2 to 3/8 inch SAE
  • Auslassanschlussgröße: 1/2 to 5/8 inch (SAE)
  • Maximaler Betriebsdruck: 31 bar, 450 psi
  • Equalizer-Anschlusstyp: Externally Equalized, Internally Equalized
  • Kapillarrohrlänge: 1.524 m, 3.048 m, 6.096 m, 5 ft, 10 ft, 20 ft
  • Siebtyp: 80 Mesh Removable
  • Filterelementtyp: 83
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

The Sporlan Type C thermostatic expansion valves have a brass bar stock body. The C valve has SAE connections. It is available with adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Historical Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation
• Industrial Refrigeration
• Ultra Low Temp Applications

Features and Benefits:
• Permanent Inlet strainer
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the C valves is 450 psi (31 bar)

Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 2 to 10 tons R-22
• Transportation

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
840599