Thermostatisches Expansionsventil – Sporlan – Typ F | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Thermostatisches Expansionsventil – Sporlan – Typ F

Thermostatisches Expansionsventil – Sporlan – Typ F

Thermostatische F-Expansionsventile von Sporlan wurden für den Einsatz in Klima- und Kälteanlagen entwickelt. Sie regeln den Kältemittelfluss, indem sie eine nahezu konstante Überhitzung am Verdampferauslass aufrechterhalten.

Technische Daten

  • Anwendungen: Low Temp Refrigeration, Commercial Refrigeration, Air Conditioning, De-Super Heating Charge
  • Produkttyp: F
  • Verdampfertemperatur: 40 °F (nom), 5 °C (nom)
  • Flüssigkeitstemperatur: 100 °F (nom), 37.8 °C (nom)
  • Druckabfall: 60 psi (nom), 100 psi (nom), 4 bar (nom), 6 bar (nom)
  • Maximaler Betriebsdruck: 31 bar, 450 psi
  • Kapillarrohrlänge: 0.762 m, 1.52 m, 30 inch, 5 ft
  • Siebtyp: 50 Mesh Removeable
  • Filterelementtyp: 43
  • Modellnummer: Please Configure for Model Number
  • Kältemitteltyp: R-507, R-134A, R-404A, R-22, R-12
  • Thermostatische Füllung: Z, C, ZP35, ZP40, CP60, CP100, GA, ZP, CP, L4, L1
  • Nennkapazität: 1/8 to 70 ton
  • Einlassanschlussgröße: 1/4 inch SAE, 3/8 inch SAE
  • Auslassanschlussgröße: 1/2 inch (SAE), 3/8 inch (SAE)
  • Equalizer-Anschlusstyp: Internally Equalized, Externally Equalized
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

The Sporlan Type F thermostatic expansion valves have a brass bar stock body. The F valve has flare fittings and is available with adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts. Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Transportation

Features and Benefits:
• Inlet strainer
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with internal equalizer or external equalizer
• Design working pressure for the F and EF valves is 450 psi (31 bar)

Applications:
• Heat Pumps
• Air Conditioning – Residential, Commercial, Chillers
• Refrigeration – Cases, Coolers, Walk in Coolers, Freezers
• Capacity ranges from 1/5 to 3 tons R-22
• Transportation
For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
840599