Thermostatisches Expansionsventil – Typ BBI (Nur OEM) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Thermostatisches Expansionsventil – Typ BBI (Nur OEM)

Thermostatisches Expansionsventil – Typ BBI (Nur OEM)

Das BBI-Ventil ist ein symmetrisches Anschlussventil mit geringer Kapazität, das für private und gewerbliche Klimaanlagen bis 15 Tonnen entwickelt wurde. Auch für den Einsatz in Wärmepumpeneinheiten. Die Ventile der R/ER-Serie dienen als Ersatz.

Technische Daten

  • Anwendungen: Residential Air Conditioning, Commercial Air Conditioning, Heat Pump
  • Produkttyp: BBI Valve
  • Nennkapazität: 1/6 to 15 ton
  • Einlassanschlussgröße: OEM Specific
  • Auslassanschlussgröße: OEM Specific
  • Maximaler Betriebsdruck: 31 bar, 48.3 bar, 450 psi, 700 psi
  • Equalizer-Anschlusstyp: OEM Specific, Internally, Externally Equalized
  • Kapillarrohrlänge: 760 mm, 1500 mm, 30 inch, 60 inch
  • Siebtyp: 100 Mesh Inlet
  • Filterelementtyp: 43, 45, 45-5
  • Beinhaltet: No Adapter Kit or Adapter Kit Included
  • Ventiloption: n/a, 15% Bleed Port
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

The Type BBI valve is a small capacity balanced port type valve designed primarily for use on residential and small commercial air conditioning systems.  The BBI can also be used in packaged heat pump units where one bi-flow metering device is used to expand refrigerant to either indoor or outdoor coil. This valve is particularly well suited for systems which operate over widely varying conditions, or employ some means of capacity reduction such as a two-speed compressor. The Type BBI valve is available in many variations and is sold to OEMs who order in large quantities.  Although the thermostatic element is replaceable, it is not recommended to replace internal parts.  The R/ER Series valves are functional replacements. 

Markets:
• Air Conditioning
• Heat Pump
• Refrigeration

Features and Benefits:
• Balanced Port
• Straight Through or Angle configurations
• Adjustable or Non-Adjustable versions available
• Various Style Connections include SAE Flare, ODF Solder, and Chatleff connections
• Special external equalizer connections of 12”, 24”, or 36” length of 1/8” OD available
• Mesh insert strainer
• Internal bleed port available for off-cycle pressure equalization
• Replacement Bottom Adjustment Assembly Kit available
• Up to 15 tons cooling capacity

Applications:
• Residential Air Conditioning & Heat Pump (packaged systems)
• Light Commercial Air Conditioning & Heat Pump (packaged systems)

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
840599