Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Das FB-Ventil ist ein extern einstellbares Ventil, das primär für den Einsatz in Kälteanwendungen mit geringer Kapazität entwickelt wurde. Die Ventile der ER/EF-Serie dienen als funktioneller Ersatz.
The Type FB valve is an externally adjustable valve designed primarily for use on small capacity refrigeration applications. This valve may also be applied on residential and small commercial air conditioning and heat pump units. The Type FB valve is available in many variations, and it is primarily sold to original equipment manufacturers (OEM) who order large quantities of a particular specification. The Type FB valve is manufactured to order, and it is not a stock item. Although the thermostatic element is replaceable, it is not recommended to replace internal parts. The ER/EF series valves serve as functional replacements.
Markets:
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
Features and Benefits:
• Various Style Connections include SAE Flare or ODF solder
• Special external equalizer connections of 12”, 24”, or 36” length of 1/8” OD available
• Available mesh insert type strainer for certain sizes
• Replaceable #43 thermostatic element
• Available Permanent Bleed Port
• Replacement Bottom Adjustment Assembly Kit available
Applications:
• Ice & Beverage dispensing machines
• Reach-in and walk-in coolers
• Refrigerated display cases
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| SPORLAN THERMOSTATISCHE EXPANSIONSVENTILE |
| Produkte |
|---|