Doppelkolbenstangenzylinder der Baureihe RDV & AZ, nicht drehbar / Parker Pneumatik - Europa | Deutschland, Österreich & Schweiz

Doppelkolbenstangenzylinder der Baureihe RDV & AZ, nicht drehbar / Parker Pneumatik - Europa | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Doppelkolbenstangenzylinder der Baureihe RDV & AZ, nicht drehbar / Parker Pneumatik - Europa

Doppelkolbenstangenzylinder der Baureihe RDV & AZ, nicht drehbar / Parker Pneumatik - Europa OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar - bitte kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Technische Daten

  • Produktserie: Pneumatic Cylinders
  • Produkttyp: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Technologie: Pneumatics
  • Zylindertyp: Geführt | Durchgängige Kolbenstange, Through Rod
  • Zylinderwirkung: Doppelt wirkend
  • Bohrungsdurchmesser: RDV: 25 mm / AZV: 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 80 mm | 100 mm, 32 to 100 mm (AZV)
  • Maximale Hublänge: RDV: 500 / AZV: 2000 mm, 2000 mm (AZV), RDV: 19,69 / AZV: 78,74 inch, 78.74 inch (AZV)
  • Schubkraft: RDV: 265 / AZV: 374 bis 4240 (bei 6 bar) N, 374 to 4240 N at 6 bar (AZV), RDV: 59,57 / AZV: 84,08 bis 953,2 (bei 6 bar) lb, 84.08 to 953.2 lbs at 6 bar (AZV)
  • Zugkraft: RDV: 235 / AZV: 380 bis 3900 (bei 6 bar) N, 380 to 3900 N : AZV (at 6 bar), RDV: 52,83 / AZV: 85,43 bis 876,8 (bei 6 bar) lb, 85.43 to 876.8 lbs :AZV (at 6 bar)
  • Dämpfungstyp: Pneumatisch einstellbar
  • Anschlussgröße: RDV: G1/8 / AZV: G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2, G 1/8 to G 1/2 (AZV)
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, 145 psi
  • Betriebstemperatur: RDV: -10 bis +70 / AZV: -20 bis +80 °C, -20 to 80 °C (AZV), RDV: +14 bis +158 / AZV: -4 bis +176 °F, -4 to 176 °F (AZV)
  • Positionserfassungstyp: RDV: Optionale Halterung / AZV: Sensornuten auf 2 Seiten., Sensor Slots on 2 sides (AZV)
  • Montageoption: Ja
  • Kolbenstangenmaterial: Edelstahl
  • Gehäusematerial: RDV: Edelstahl / AZV: Aluminium, Aluminum (AZV)
  • Endkappenwerkstoff: RDV: Aluminium / AZV: Gussaluminium, Cast Aluminum (AZV)
  • Gehäusetyp: RDV: Rund / AZV: Profil, Profile (AZV)
  • Korrosionsschutz enthalten: Ja
  • Reparierbar: RDV: Nein / AZV: Ja, Yes (AZV)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

RDV, AZV, AZ3 und AZ4 sind ein Sortiment von doppelt wirkenden Doppelstangenzylindern für den Einsatz in nicht rotierenden Anwendungen, die sich besonders für die Handhabung und Verpackung eignen. ■ Baureihe RDV: Doppelt wirkender Doppelstangenzylinder (Doppelstange nur einseitig). Verfügbar mit Durchmesser 25 mm mit rundem Profil, einstellbarer pneumatischer Dämpfung, Magnetkolben und Standard-Temperaturbereich von -10 °C bis +70 °C. ■ Baureihe AZ: Verfügbar in den Durchmessern 32 mm bis 100 mm mit glattem Profilrohr, einstellbarer pneumatischer Dämpfung, Magnetkolben und Standard-Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. In drei Ausführungen erhältlich. - Baureihe AZV: Doppelt wirkender Doppelstangenzylinder (Doppelstange nur einseitig). - Baureihe AZ3: Doppelt wirkend mit durchgängiger Kolbenstange. (Doppelstange auf einer Seite, Einzelstange auf der anderen Seite). - Baureihe AZ4: Doppelt wirkend mit durchgängiger Doppelstange (beidseitig mit Doppelstange).Allgemeine technische Daten:• Internationale Normen: n. z.• Durchmesser - Ausführung RDV: 25 mm - Ausführung AZ: 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm• Hublängen - Ausführung RDV: max. 500 mm - Ausführung AZ: max. 2000 mm• Ausführungen - Ausführung RDV: Doppelt wirkend - Ausführung AZ: Doppelt wirkend mit Doppelstange (AZV) / Doppelt wirkend mit durchgängiger Doppelstange (AZ4) / Doppelt wirkend mit Doppelstange und durchgängiger Einzelstange (AZ3)• Dämpfung: Pneumatisch, einstellbar• Positionserfassung: Auswahl zwischen elektronischen und Reed-Sensoren mit verschiedenen Kabellängen und einrastendem 8-mm-Stecker, M12-Gewinde- oder Kabellitzenanschluss.• Einbau: Breites Sortiment an Zylinderbefestigungen.• Einbaulage: BeliebigBetriebs- und Umgebungsdaten:• Arbeitsmedium: Für eine maximale Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sollte trockene, gefilterte Druckluft der Qualitätsklasse 3.4.3 gemäß ISO 8573-1:2010 verwendet werden. Dies bedeutet einen Taupunkt von +3 °C für den Betrieb im Innenbereich (für den Betrieb bei Minusgraden ist ein niedrigerer Taupunkt zu wählen und sollte ein Inline-Trockner verwendet werden) und eine Druckluftqualität, wie sie von den meisten normalen Kompressoren mit Standardfilter geliefert wird.• Betriebsdruck: max. 10 bar• Betriebstemperatur - Ausführung RDV: Standardtemperatur: -10 °C bis +70 °C - Ausführung AZ: Standardtemperatur: -20 °C bis +80 °C• Vorgeschmiert: Zusätzliche Schmierung ist für gewöhnlich nicht erforderlich. Eine begonnene Zusatzschmierung muss fortgesetzt werden.• Korrosionsbeständigkeit: Beständigkeit gegenüber Korrosion und Chemikalien.Werkstoffangaben: Ausführung RDV• Deckel: Aluminium• Zylindermantel: Edelstahl• Kolbenstange: Edelstahl• Abstreiferring: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolbenstangendichtung: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolbe: POM (Polyoxymethylen)• Magnet: AINiCo 500• Kolbenlager: Teflon• Kolbendichtungen: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolbenbolzen: Messing• O-Ringe: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolbenstangenführung: Reinmetall• Dämpfungsschrauben: Messing• Dämpfungsdichtungen: NBR (Nitrilkautschuk)Werkstoffangaben: Ausführung AZ:• Deckel: Gussaluminium• Zylindermantel: Eloxiertes Aluminium• Kolbenstange: Stahl, hartverchromt• Deckelschrauben: Unlegierter Stahl• Abstreiferring: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolbenstangendichtung: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolben: Aluminium• Magnet: DPM-2• Kolbenlager: Teflon• Kolbendichtungen: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolbenbolzen: Unlegierter Stahl• O-Ringe: NBR (Nitrilkautschuk)• Kolbenstangenführung: Reinmetall• Dämpfungsschrauben: Messing• Dämpfungsdichtungen: NBR (Nitrilkautschuk)

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859