Sauggreifer – PJG Serie (Balgsauger, kurz) | Deutschland, Österreich & Schweiz

Sauggreifer – PJG Serie (Balgsauger, kurz) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Sauggreifer – PJG Serie (Balgsauger, kurz)

Sauggreifer – PJG Serie (Balgsauger, kurz)

Der PJG ist ein vielseitig anwendbarer Balgsauger mit flexibler Dichtlippe für Produkte mit unregelmäßiger, glatter oder gewölbter Oberfläche und leicht flexible Produkte. Schneller Vakuumaufbau durch kurzen Hub. Saugergrößen: 6 mm bis 80 mm

Technische Daten

  • Betriebsdruck: n/a
  • Produkttyp: Vacuum Cup/Pad
  • Technologie: n/a
  • Unterdrucksaugnapftyp: 38-mm-Bälge, kurz, Short Bellows
  • Unterdrucksaugnapf-Durchmesser: 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 mm
  • Unterdrucksaugnapf – Material: Nitril | Silikon | Urethan | ESD-Nitril und -Silikon, Silicon, Urethane, Electric Static Nitrile
  • Montageoption: Außen- oder Innengewindeanschlüsse | Schottverschraubung | 90-Grad-Adapter | Federstößel, Bulkhead, 90 Degree Adapter, Level Compensator
  • Anschlussgröße: 1/8" | 1/4" | M5 | M10 inch, M5 to M10
  • Anschlusstyp: NPT | BSPP | Metrisch | Schlauchtülle, BSPP, Metric, Tube Barb
  • Betriebstemperatur: Nitril: -20° bis 120° | Nitril ESD: 0° bis 60° | Silikon: -60° bis 250° | Silikon ESD: -10° bis 130° °C, 0 to 60 °C (Nitrile ESD), -60 to 250 °C (Silicon), -10 to 130 °C (Silicon ESD), Nitril: -4° bis 248° | Nitril ESD: 32° bis 140° | Silikon: -76° bis 482° | Silikon ESD: -14° bis 266° °F, 32 to 140 °F (Nitrile ESD), -76° to 482 °F (Silicon), -14 to 266 °F (Silicon ESD)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

PJG Sauggreifer sind kurze, 38-mm-Balgsauger mit größerer Dichtlippen-Anliegefläche und Niveauausgleich für Produkte mit unregelmäßiger, glatter und gewölbter Oberfläche sowie biegbare Bleche. Die kurzen Balgsauger haben eine besonders dünne Dichtkante und einen kürzeren Hubweg als herkömmliche Balgsauger. Das bewirkt einen schnelleren Vakuumaufbau. Die dünne Dichtlippe passt sich unter Vakuum besser an unregelmäßig geformte Oberflächen an, um einen Vakuumverlust zu vermeiden. Die Sauger sind in Durchmessern von 10 bis 150 mm erhältlich.

   • Saugertyp: 38-mm-Bälge, kurz
   • Saugergröße (mm): 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80
   • Saugermaterial: Nitril | Silikon | Urethan | ESD-Nitril und -Silikon
   • Sauger-Montagearten: Außen- oder Innengewindeanschlüsse | Schottverschraubung | 90-Grad-Adapter | Federstößel
   • Anschlussgröße: 1/8" |1/4" | M5 | M10  
   • Anschlusstyp: NPT | BSPP | Metrisch | Schlauchtülle
   • Betriebstemperatur: Nitril = -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F) | Nitril ESD = 0 °C bis 60 °C (32 °C bis 140 °F) | Silikon = -60 °C bis 250 °C (-76 °F bis 482 °F) | Silikon ESD = -10 °C bis 130 °C (-14 °F bis 266 °F)
Produkte

A29633
A87859