Bohrloch-Service-Dachmanschette | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Bohrloch-Service-Dachmanschette

Bohrloch-Service-Dachmanschette

Bohrloch-Service-Dachmanschette für Öl- und Gas-Frackingpumpen

Technische Daten

  • Profil: H Profile Header Ring; V Profile Preasure Ring; O Profile Female Adapter
  • Konstruktionswerkstoffe: NBR, HNBR/HSN, Aramid Fabric/HNBR Composite, FKM, TPU, PTFE, PEEK
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Bohrloch-Service-Dachmanschettensätze oder V-Ring-Baugruppen werden in Stopfbuchsen verwendet, um die Verlängerungsstangen abzudichten, die Fluide in Verdrängerpumpenanwendungen (auch als Plungerpumpen bekannt) durch die Pumpe drücken. Die Abdichtung der Verlängerungsstangen ist wichtig, um den Systemdruck aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zur Druckbeibehaltung müssen die Hydraulikflüssigkeit und das Fördermedium der Pumpe durch die Bohrloch-Service-Dachmanschette getrennt bleiben.

Die Bohrloch-Service-Dachmanschetten von Parker werden mit erstklassiger Qualität und Verarbeitung hergestellt, um eine hervorragende Abdichtung zu gewährleisten. Wir entwickeln und produzieren komplette Dachmanschettenbaugruppen – Kopfring-, Druckring- und Innengewindeadapter – sowie individuell gefertigte Laternenringe und Distanzstücke.

Eine der Herausforderungen für Öl- und Gasunternehmen ist die Arbeit mit Bohrschlamm und Fracking-Flüssigkeiten, einige der zerstörerischsten Medien, die abgedichtet werden müssen. Das von Parker entwickelte Resilon® Polyurethan-Material stellt sich den Herausforderungen bei der Abdichtung abrasiver und ätzender Flüssigkeiten mit einem Polyurethan, das eine hervorragende Verschleißfestigkeit und die höchste Betriebstemperatur auf dem Markt bietet. Zusätzlich zu unserem Resilon-Polyurethan sind Bohrloch-Service-Dachmanschettenkomponenten von Parker in einer breiten Palette von Elastomerwerkstoffen und Hochleistungsharzen erhältlich, um spezifische Bohrlochbedingungen, Betriebsparameter und Fracking-Flüssigkeiten zu erfüllen.


Unser Materialangebot umfasst:
• Nitril
• HSN/HNBR
• Aramidgewebe/HNBR-Verbundwerkstoff
• Neopren
• Fluorelastomer
• Proprietäre Resilon® Polyurethan-Formulierungen für Wasser- und Wasser-Glykol-Widerstand (Resilon 4301) und längere Lebensdauer (Resilon 4312)
• Gefüllte PTFE-Mischungen
• UltraCOMP™ PEEK

Standard- und kundenspezifische Ausführungen
Unsere Druckringe, Kopfringe und Innengewindeadapter sind für die Nachrüstung aktueller Plungerpumpengrößen und -konstruktionen ausgelegt – oder wir können eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr spezielles Design entwickeln.

Anwendungen:
Abrasive Bohrflüssigkeiten und Schlämme
Pumpen für Bohrlochwartung
Fracking-Pumpen mit positiver Verdrängung

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
687567