Abstreifer Prädifa Produktserie AF | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Innendurchmesser (mm)

AuSSendurchmesser (mm)

Element höhe (mm)

Nutbreite

Minimale Betriebstemperatur (C)

Maximale Betriebstemperatur (C)

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Abstreifer Prädifa Produktserie AF

Abstreifer Prädifa Produktserie AF

Abstreifer aus Polyurethan mit Metallmantel, einfachwirkend. ISO 6195, Typ B.

Technische Daten

  • Thermischer Anwendungstyp: Tiefe Temperaturen (< -35 C) °C, Mittlere Temperaturen (-35 C bis 100 C) °C
  • Medien: Pneumatik
  • Polymer-Materialoptionen: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
  • Maximaler Betriebsdruck: 0 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -45 bis -20 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 85 bis 105 °C
  • Maximale Oberflächengeschwindigkeit: 2 m/sec
  • Maßeinheit: Length: mm
  • Dämpfungsmechanismus: Nein
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der verschleißfeste Ultrathan®-Abstreifer AF hat die Aufgabe, das Eindringen von Staub, Schmutz, Sand und Metallspänen in den Hydraulikzylinder zu verhindern. Dadurch wird das Risiko der Riefenbildung auf der Kolbenstange – durch in der Führung eingebettete Verunreinigungen von außen – verringert. Die gute Abstreifwirkung wird durch die spezielle Gestaltung der Abstreiflippe erzielt. Der bewährte Polyurethan-Werkstoff P5008 steht für Abriebfestigkeit, geringe bleibende Verformung und Unempfindlichkeit gegen mechanische Einwirkung von außen. Der Abstreifer wird mittels eines Press-Sitzes des Metallmantels gegenüber dem Nutinnendurchmesser in dem axial offenen Einbauraum sicher gehalten. Da die Abstreiflippe bündig mit dem Zylinderkopf abschließt, ist sie gegen mechanische Beschädigungen von außen weitestgehend geschützt.

• Robustes Dichtungsprofil für härteste Betriebsbedingungen.
• Sehr guter Verschleißwiderstand.
• Geeignet für vollautomatische Montage.
• Abmessungen gemäß DIN ISO 6195, Typ B.
• Einfache Herstellung des Einbauraums.

Anwendungsbereich:
Hydraulikzylinder und Ventilstößel

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Innendurchmesser (mm) AuSSendurchmesser (mm) Element höhe (mm) Nutbreite Minimale Betriebstemperatur (C) Maximale Betriebstemperatur (C) Dichtungsmaterial
AFA016Z5071 100 115 7 7 -35 100 P5008
AFA024Z5071 101.6 114 8 8 -35 100 P5008
AFB009Z5071 110 126 9 9 -35 100 P5008
AFB011Z5071 110 130 10 10 -35 100 P5008
AFB025Z5071 110 125 9 9 -35 100 P5008
AFC024Z5071 120 140 10 10 -35 100 P5008
AF3040Z5071 30 40 6 6 -35 100 P5008
AF3506Z5071 35 45 6 6 -35 100 P5008
AF3648Z5071 36 48 6 6 -35 100 P5008
AF4052Z5071 40 52 6 6 -35 100 P5008
AF4560Z5071 45 60 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5064Z5071 50 65 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5656Z5071 56 70 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6005Z5071 60 70 7 7 -35 100 P5008
AF6008Z5071 60 74 8 8 -35 100 P5008
AF6028Z5071 60 75 5 5 -35 100 P5008
AF6375Z5071 63 73 7 7 -35 100 P5008
AF6378Z5071 63 78 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6505Z5071 65 79 8 8 -35 100 P5008
AF6509Z5071 65 80 5 5 -35 100 P5008
AF7005Z5071 70 80 7 7 -35 100 P5008
AF7016Z5071 70 84 8 8 -35 100 P5008
AF7016Z5107 70 84 8 8 -35 100 P5030
AF7085Z5071 70 85 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF7110Z5071 71 86 5 5 -35 100 P5008
AF7590Z5071 75 90 5 5 -35 100 P5008
AF8005Z5071 80 95 5 5 -35 100 P5008
AF8013Z5071 80 94 8 8 -35 100 P5008
AF8509Z5071 85 99 8 8 -35 100 P5008
AF9020Z5071 90 100 7 7 -35 100 P5008
AF9030Z5071 90 105 6 6 -35 100 P5008
AF9033Z5071 90 104 8 8 -35 100 P5008
AF9037Z5071 90 110 10 10 -35 100 P5008
AF9037Z5107 90 110 10 10 -35 100 P5030
AF9505Z5071 95 109 8 8 -35 100 P5008
AF063FZ5071 63.0 75 7 7 -35 100 P5008

A29633
687424