Z5C511N3578 - Kolbendichtung Prädifa Produktserie Z5 | Deutschland, Österreich & Schweiz

Kolbendichtung Prädifa Produktserie Z5 | #Z5C511N3578

Click to View CAD Model

Kolbendichtung Prädifa Produktserie Z5 | #Z5C511N3578

Kolbendichtung für Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Dichtlippen-Bauform mit integrierter Führungsfunktion. Hochtemperatur-Variante verfügbar.


Technische Daten

  • Minimale Betriebstemperatur (C): -30
  • Element höhe (mm): 15
  • Maximale Betriebstemperatur (C): 100
  • Dichtungsmaterial: N3578
  • AuSSendurchmesser (mm): 125
  • Nutbreite: 17
  • Innendurchmesser (mm): 113
  • Medien: Pneumatic
  • Polymer-Materialoptionen: NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -50 to -20 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 80 to 200 °C
  • Maximale Oberflächengeschwindigkeit: 1 m/sec
  • Maßeinheit: Length: mm
  • Dämpfungsmechanismus: Nein
  • Thermischer Anwendungstyp: Standard moderate Temperature (-35 C to 100 C) °C
  • Nenndruck: Pneumatic Pressure (< 16 bar) bar
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Pneumatik-Kolbendichtung Z5 ist ein Doppelnutring mit Führungssteg für doppeltwirkende Kolben. Die Dichtung hat zwei Dichtlippen und zeichnet sich daher durch besondere Dichtheit aus.

• Aufgrund der anwendungsoptimierten Geometrie und Werkstoffe sowohl bei geölter als auch bei ölfreier Druckluft einsetzbar (nach Montagefettung).
• Multifunktionales Dichtelement. Die Führung im Zylinder wird durch den Führungssteg am Dichtelement übernommen. Aufgrund der Geometrie ist das Dichtelement jedoch nicht zur Aufnahme von großen Radialkräften oder für lange Hübe geeignet.
• Verhindert metallische Berührung zwischen Kolben und Zylinder. Ideal für Leichtmetall- und Kunststoffzylinder (Riefenbildung).
• Guter Verschleißwiderstand.
• Leichtgängiger Lauf durch optimale schmierfilmerhaltende Geometrie.
• Erleichterte Montage.
• Montage auf einteilige Kolben möglich.
• Hohe Temperaturbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
• Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
• Montage in offene Einbauräume mit Haltebund.

Anwendungsbereich:
Pneumatikzylinder

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687424