ZP200 Spindelgetriebener Präzisionshubtisch mit Kugelumlaufführung | Deutschland, Österreich & Schweiz

ZP200 Spindelgetriebener Präzisionshubtisch mit Kugelumlaufführung | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

ZP200 Spindelgetriebener Präzisionshubtisch mit Kugelumlaufführung

ZP200 Spindelgetriebener Präzisionshubtisch mit Kugelumlaufführung OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar - bitte kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Technische Daten

  • Produktserie: ZP
  • Profilbreite: 200 mm
  • Antriebsachsentyp: Kugelgewindespindel
  • Spindelsteigung: 5mm | 10mm | 20mm mm
  • Lagertyp: Doppel-Kugelumlaufführung
  • Maximale Hublänge: 25 (vertikal) mm, 0.98 (vertikal) inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 0.44 (vertikal) m/sec, 17.3 (vertikal) inch/sec
  • Maximale Spindeldrehzahl: 60 RPS
  • Maximale Beschleunigung: 7.2 (vertikal) m/sec2, 278 (vertikal) inch/sec2
  • Bidirektionale Wiederholbarkeit: 3 (vertikal) μm, 0.12 (vertikal) thou
  • Antriebsstrang-Nenneffizienz: 90 %
  • Einschaltdauer: 100 %
  • Lastaufnahmekapazität: 734 N, 165 lb
  • Invertierte Lastaufnahmekapazität: 734 N, 165 lb
  • Axiale Last: N/A
  • Maximales Losbrechmoment: 0.15 Nm, 21.24 oz-inch
  • Maximales Laufmoment: 0.13 Nm, 18.4 oz-inch
  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: -
  • Erfüllte Spezifikationen: Reinraum (Klasse 1000, 10)
  • Gebertyp: Ja (Encoder : Auflösung 0,1μm, 0,5μm oder 1μm)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der spindelgetriebene Präzisionshubtisch ZP200 bietet bei einem maximalen vertikalen Hub von 25mm eine Wiederholpositioniergenauigkeit von bis zu +/-3µm. Der mechanische Aufbau mit auf einer schiefen Ebene angeordneten Kugelumlaufführungen gewährleistet Robustheit bei hoher Leistungsfähigkeit ohne Veränderung der X-Y-Position der Lastaufnahmeplatte bei vertikaler Bewegung. Die Z-Achse ZP200 bietet sich hervorragend zur Kombination mit Präzisionsachsen der XR und LXR Baureihe an.

Auszug aus den technischen Daten und den verfügbaren Zusatzoptionen der ZP200:
• Montagefläche ca. 200 mm x 200 mm
• Hub von 25mm verfügbar
• Wiederholgenauigkeit bis zu +/- 3µm
• Verfahrgeschwindigkeit bis zu 440 mm/s
• Integrierter Präzisions-Kugelgewindetrieb mit drei wählbaren Steigungen und Kugelumlaufführungen
• Maximale Nutzlast bis zu 75 kg
• Vorkonfigurierte Motoranbauoptionen verfügbar
• Reinraumvorbereitung optional verfügbar
• Mehrere Encoderoptionen lieferbar
• Kontaktlose Maschinennull- und -endschalter, die variabel entlang der Profillänge positioniert werden können

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859