Mit der Crimpwerkzeugfamilie von Parker kann der Anwender schnell, einfach und kostengünstig Schlauchsysteme in Werksqualität bilden. Die Crimpzangen von Parkrimp sind so konzipiert, dass Verschraubungen immer auf den richtigen Durchmesser gepresst werden. Diese Crimpzangen sind benutzerfreundlich und gebaut, um jahrelang zuverlässige Dienste zu leisten. Die Crimpzangen von Parkrimp, die für Präzisions-Crimpverbindungen entwickelt wurden, benötigen keine Kalibrierung und erzeugen permanent perfekte Crimpverbindungen. Die Parkrimp-Modelle von Parker können gerade und gebogene Verschraubungen mit einem Durchmesser von ¼" bis 2" crimpen und sind für Anwendungen mit hoher Produktivität sowie für mobile Einsätze vor Ort geeignet. Wählen Sie aus den folgenden Crimpzangen aus, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen.
Karrykrimp:
Die modulare Karrykrimp Bauform bietet Anwendern die Flexibilität eines tragbaren Crimpwerkzeugs mit den Vorteilen einer höheren Produktivität bei Anschluss an das stationäre Netzteil. Die größere Höhe ermöglicht längere Biegerohrverbindungen, die mit den Produktserien 25, 26, 43, 81 und HY der Parkrimp Verschraubungen von Parker verbunden werden sollen. Die Karrykrimp Modelle von Parker können Stahlverschraubungen mit zylindrischem oder gebogenem Schaft und einem Durchmesser von 5/8" bis 1,25" verbinden.
Karrykrimp 2:
Das Karrykrimp 2 ist ein tragbares, kompaktes und stabil gebautes Crimpwerkzeug, das eine wirtschaftliche Alternative für die Eigenmontage der Schläuche und Verschraubungen von Parker darstellt.
Die Karrykrimp 2 Modelle von Parker können zylindrische oder gebogene Edelstahlstahlverschraubungen bis 1,25" im Durchmesser einschließlich der Produktserien 25, 26, 43, 70, 71, 73, 77, 78, 81 und HY wie Parkrimp crimpen.
Parkrimp 2:
Die Parkrimp 2 ist das größte und vielseitigste tischmontierte Crimpwerkzeug von Parker und wird mit ein- oder dreiphasigem Strom versorgt. Die Parkrimp 2 Modelle von Parker können zylindrische oder gebogene Edelstahlstahlverschraubungen mit einem Durchmesser von 0,25" bis 2" einschließlich der Produktserien 25, 26, 43, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81 S6 und HY crimpen.
Märkte:
• Transportwesen
• Wohnmobil und Bus
• Militär
• Bauindustrie
• Landwirtschaft
• Grundstückspflege und Gebäudeinstandhaltung
• Forstwirtschaft
• Eisenbahn
• Versorgungstechnik
• Personalaufzugsanlagen
• Werkzeugmaschinen
• Ölfeldservice
• Abfälle und Reststoffe
• Fördertechnik
• Schifffahrt
• Straßenbau und -instandhaltung
• Bodengeräte
• Industrie
• Bergbau
• Automobilindustrie
Merkmale/Vorteile:
• Tragbare, kompakte und robuste Bauform
• Das exklusive Parkalign System von Parker, das die Verschraubung für eine perfekte Crimpverbindung bei jedem Versuch in der Crimpbacke positioniert
• Eine effiziente Bauform mit Befüllung von unten, die den Bedienern die Verwaltung langer Schlauchbaugruppen erleichtert
• Verbundene Crimpbacken, die eine falsche Positionierung oder Zuordnung verhindern
• Crimpbacken, die zur einfachen Erkennung und für eine kürzere Einrichtungszeit der Größe nach farbkodiert sind
• Haltbarkeit, die für jahrelange Zuverlässigkeit sorgt
• Ein informationsreicher Aufkleber, auf dem die geeigneten Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen, erforderlichen Werkzeuge und Crimp-Spezifikation für jede Schlauch-Verschraubungs-Kombination beschrieben werden
Anwendungen:
• Der Anwender kann damit Schlauchsysteme in Werksqualität bilden