Hydraulikschläuche

Filtern nach

Keine Filter ausgewählt

Innendurchmesser

Maximaler Betriebsdruck

Anwendungen

Technologie

Medien

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Hydraulikschläuche


Hydraulikschläuche

Parker bietet das weltweit größe Angebot an Hydraulikschläuchen auf dem Markt. Parker Hydraulikschläuche werden in mobilen, landwirtschaftlichen, industriellen, Schienen-, Kühl- und Luftfahrtanwendungen eingesetzt. Als marktführender Hersteller von Hydraulikschläuchen bieten wir eine Reihe von Produkten an, die hohe Leistung bieten und den härtesten Arbeitsbedingungen standhalten. Unsere Schläuche sind für hohe und niedrige Temperaturen und Drücke ausgelegt und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Jeder unserer Hydraulikschläuche erfüllt außerdem strenge Industriestandards wie REACH und RoHS.


Die Öl- und Gasschläuche 2380N und 2388N von Parker erfüllen die Spezifikationen von ISO 13628-5 und API 17EN.

Anzeige von 10 von 1

Der Parker SAE 100R7 Schlauch hat eine geringe Biegekraft für Anwendungen mit engen Verlegungen und Schnellkupplungen für eine schnellere Installation.

Anzeige von 10 von 8

Der 797 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 6000 psi in allen Größen konzipiert.

Anzeige von 10 von 32

Parker Elite No-Skive Compact Schlauch 462 EVO wurde entwickelt für einen Betriebsdruck von bis zu 42,5 MPa und einen Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Anzeige von 10 von 28

Der 387 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 3000 psi in allen Größen konzipiert.

Anzeige von 10 von 32

Parker No-Skive Mitteldruckschlauch 301SN und 301TC, konstruiert für einen Betriebsdruck von max. 40,0 MPa und einen Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Anzeige von 10 von 20

Teil der GlobalCore-Familie robuster Hydraulikschläuche. Der leichte und flexible Schlauch 787 von Parker ist auf einen Arbeitsdruck von 5000 psi ausgelegt.

Anzeige von 10 von 32

Der Schlauch 722 GlobalCore von Parker ist auf einen konstanten Arbeitsdruck von 4000 psi ausgelegt, zeichnet sich durch einen halben SAE-Biegeradius aus und ist mit drei verschiedenen Schlauchdecken verfügbar, für maximale Leistung und Effizienz.

Anzeige von 10 von 15

Der 487 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 4000 psi in allen Größen konzipiert.

Anzeige von 10 von 32

Die nichtleitenden Schläuche 518C/518D von Parker haben ein sehr dichtes Geflecht und können eine maximale Anzahl an Impulsen aufnehmen. Der Schlauch 518D hat einen Nylonkern, der für eine höhere chemische Kompatibilität sorgt.

Anzeige von 10 von 17

Der 881 von Parker ist ein Absaug- und Rücklaufschlauch mit einem Arbeitsdruckbereich von 62-300 psi, der speziell für Anwendungen unter hoher Temperatur entwickelt wurde.

Anzeige von 10 von 6

Parker Elite No-Skive Compact Schlauch 461LT wurde entwickelt für Niedertemperaturanwendungen bis zu -50 °C und einem Betriebsdruck von bis zu 42,5 MPa. 461LT ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Anzeige von 10 von 7

Parker Elite No-Skive Compact Schlauch 492, 492TC, 492ST, Betriebsdruck bis 28,0 MPa, Temperaturbereich von -40 °C bis + 100°C. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Anzeige von 10 von 24

Die 520N/528N-Schläuche sind Allzweck-Hydraulikschläuche mit einem sauberen, thermoplastischen Kernschlauch, der Ausfälle aufgrund von Splintlöchern signifikant reduziert.

Anzeige von 10 von 11

Der 811 von Parker ist ein Absaug- und Rücklaufschlauch mit einem Arbeitsdruckbereich von 62-300 psi, der speziell für Anwendungen unter hoher Temperatur entwickelt wurde.

Anzeige von 10 von 6

Parker No-Skive Mitteldruck-Schlauch 421SN, 421RH, 421WC wurde entwickelt für einen Betriebsdruck von bis zu 22,5 MPa und einen Temperaturbereich von -40 °C bis +125°C. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Anzeige von 10 von 28

Der 722TC/ST von Parker ist ein Schlauch nach Hydraulikindustrienorm mit einem Druckbereich von 2500-3000 psi und einer Innenschicht aus synthetischem Kautschuk für eine größere Fluidkompatibilität.

Anzeige von 10 von 6

Die Parker Schläuche 2580N Black Eagle für die Öl- und Gasindustrie sind auf maximale Sicherheit, Vielseitigkeit und Effizienz ausgelegt, um den hohen Anforderungen und Erwartungen des Marktes zu entsprechen. Für Betriebsdrücke bis 69 MPa.

Anzeige von 10 von 1

Parkers No-Skive-Hochdruckschläuche 372, 372RH und 372TC, wurden für einen Betriebsdruck von max. 44,5 MPa und einen Temperaturbereich von -40 bis +100 °C entwickelt. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive-Armaturen aus Stahl und Edelstahl.

Anzeige von 10 von 15

Der 206 von Parker ist ein Mitteldruck-Hydraulikschlauch mit MSHA-Zulassung mit einem Druckbereich von 3000-350 psi, der mit einem Stahl- und einem Fasergeflecht verstärkt ist und hervorragend für anspruchsvolle Transporte geeignet ist.

Anzeige von 10 von 11

Parker Elite No-Skive Schlauch 441 und 441RH wurde entwickelt für einen Betriebsdruck von bis zu 35,0 MPa und einen Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.

Anzeige von 10 von 14

Parker Parkrimp No-Skive-Hydraulikschlauch BCH2 für anspruchsvolle Mitteldruck-Hydraulikanwendungen in allen Märkten bis zu einem maximalen Druck von 40,0 MPa. Die Schlauchreihe ist mit No-Skive-Armaturen der Produktserien 48 kompatibel.

Anzeige von 10 von 7

Parker No-Skive Compact Hydraulik-Schlauch 692 für generelle Hydraulikanwendungen mit geringem Biegeradius und einem Betriebsdruck von 21.0 MPa. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl in Serie 46 und 48.

Anzeige von 10 von 25

Parker 2245N Schläuche wurden für hohe Beanspruchungen in Hydraulik- und Medienförderanwendungen entwickelt. Sie sind zuverlässig und vielseitig, einfach anpassbar und eignen sich ideal für Produktionsumgebungen. Für Betriebsdrücke bis 45 MPa.

Anzeige von 10 von 7

Der 426 von Parker ist ein Schlauch nach Hydraulikindustrienorm mit einem Druckbereich von 375-2750 psi, der speziell für Anwendungen unter hoher Temperatur entwickelt wurde.

Anzeige von 10 von 9

A29633
A29633