Single-Use Drucksensoren - SciLog® SciPres® | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Anschlusstyp

Kalibrierungstyp

Rohrgrössenbereich

Maximaler Durchfluss

Optionen

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Single-Use Drucksensoren - SciLog® SciPres®

Single-Use Drucksensoren - SciLog® SciPres®

SciLog® SciPres® vorkalibrierte single-use-Drucksensoren sind in fünf Größen erhältlich, vorprogrammiert und mit einer eindeutigen ID versehen. Das ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit und einfache Datenerfassung.

Technische Daten

  • Marke: SciLog
  • Division: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industrie: Life Science
  • Anwendungen: Druck
  • Produkttyp: Single-Use Sensors and Monitors
  • Produktserie: SciPres Pressure Sensors
  • Betriebsdruck: -5 to 60 psi
  • Genauigkeit: 2-pt. calibration: ± 0.3 psi, 0 to 30 range (accuracy values define the maximum expected), 3-pt. calibration: ± 0.3 psi, 0 to 60 range
  • Konstruktionswerkstoffe: medizinisches Polysulfon
  • Medienberührter Werkstoff: Verbindungen frei von tierischem Ursprung
  • Erfüllte Spezifikationen: USP Class VI, FDA 21CRF177.1520, FDA 21 CRF 177.1520
  • Anschlusstyp: Luer, 3/8" Barb, 1/2" Barb, 3/4" Tri-Clamp, 1" Tri-Clamp 'Ladish'
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Eine sorgfältige Überwachung und Kontrolle des Drucks ist für die Effizienz und Sicherheit von vielen  Betriebsstellen innerhalb eines biopharmazeutischen Fertigungsprozesses unerlässlich. SciPres®-Drucksensoren sind ein Bestandteil des SciLog®-Sortiments von Parker domnick hunter und können als vorkalibrierte Einweg-Sensoren den Druck in einer Reihe von Filtrations-, Trenn- und Reinigungsanwendungen messen:

• Die Transmembran-Druck (TMP) -Steuerung im tangentialen Durchfluss- / Querstrom-Filtrationsbetrieb ist entscheidend für die Optimierung der Produktausbeuten.

• Kritische Durchflussfiltrationen wie die Virusfiltration, die endgültige Steril Filtration oder die Entfernung von Mykoplasma aus Zellkulturmedien werden in dem Verfahren validiert, um Mikroorganismen bei einem gegebenen Differenzdruck (dP), der aufrechterhalten werden muss, zu entfernen.

• Die säulenübergreifende Druckmessung in der Chromatographie überwacht die Blockade, um Säulen- oder Harzschäden zu verhindern.

• Der Druck über eine Zentrifuge kann als Indikation für den Durchsatz der Einheit verwendet werden.

• Den Druck zu überwachen kann auch verhindern, dass ein Systembruch auftritt, was den Betreiber vor einer potenziellen Exposition gegenüber potenten Moleküle oder Säuren und Basen schützt.

• Jeder SciPres®-Drucksensor ist vorkalibriert und verfügt über eine einzigartige Sensor-ID, die NIST-rückführbar und für Singe-Use-GMP-Anwendungen geeignet ist. Die Vor-Kalibrier- und Sensor-ID-Informationen werden auf dem Chip des Sensors gespeichert. Die Sensoren sind für die Exposition gegenüber Gammabestrahlung, Autoklav und Natriumhydroxid-Sterilisation validiert.


• SciPres® Drucksensoren sind mit Luer, 3/8 "Barb, 1/2" Barb, 3/4 "Tri-Clover und 1" Tri-Clover 'Ladish' für volle Skalierbarkeit in der gesamten Prozessentwicklung erhältlich.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Anschlusstyp Kalibrierungstyp Rohrgrössenbereich Maximaler Durchfluss Optionen
080-699PSX-5 Luer 2-pt (0-30psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Non-Gamma
080-694PSX-5 3/8" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Non-Gamma
080-695PSX-5 1/2" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.50 17 LPM Non-Gamma
080-696PSX-5 3/4" Tri-Clover (TC) 2-pt (0-30psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Non-Gamma
080-697PSX-5 1" Tri-Clover 'Ladish' 2-pt (0-30psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Non-Gamma
080-699PSX-3P-5 Luer 3-pt (0-60psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Non-Gamma
080-694PSX-3P-5 3/8" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Non-Gamma
080-695PSX-3P-5 1/2" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.50 17 LPM Non-Gamma
080-696PSX-3P-5 3/4" Tri-Clover (TC) 3-pt (0-60psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Non-Gamma
080-697PSX-3P-5 1" Tri-Clover 'Ladish' 3-pt (0-60psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Non-Gamma
080-694PSX-5-G 3/8" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Gamma
080-694PSX-5-G 3/8" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.31" to 0.38" 8 LPM Gamma
080-695PSX-3P-5-G 1/2" Barb 3-pt (0-60psi) ID 0.50 17 LPM Gamma
080-695PSX-5-G 1/2" Barb 2-pt (0-30psi) ID 0.50 17 LPM Gamma
080-696PSX-3P-5-G 3/4" Tri-Clover (TC) 3-pt (0-60psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Gamma
080-696PSX-5-G 3/4" Tri-Clover (TC) 2-pt (0-30psi) Tubing with 3/4" TC 31 LPM Gamma
080-697PSX-3P-5-G 1" Tri-Clover 'Ladish' 3-pt (0-60psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Gamma
080-697PSX-5-G 1" Tri-Clover 'Ladish' 2-pt (0-30psi) Tubing with 1" TC Ladish 60 LPM Gamma
080-699PSX-3P-5-G Luer 3-pt (0-60psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Gamma
080-699PSX-5-G Luer 2-pt (0-30psi) ID 0.03" to 0.31" 1 LPM Gamma
090-491
090-491-12

A29633
679945